Pelacables para cables HVI light / HVI light plus / HVI
La herramienta se utiliza para pelar el revestimiento suplementario gris del cable HVI light y cable HVI. DEHNhelix está compuesto por un mango y un estribo intercambiable (según el diámetro del cable).
Manejo – Posicionar la herramienta en el cable (elemento de conexión PA) – Abrir el estribo y posicionar la herramienta – Proceso de corte de 360° en sentido horario – Girar la cuchilla de corte de 90° – Continuar con los procesos de corte en sentido horario – Girar las cuchillas de corte hacia atrás y terminar el proceso de corte