Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soporte de conductores con caballete, diseño plano

Caballete con dos tornillos M6, para conductores redondos y pletinas.
Con arandela de estanqueidad de material plástico (gris).

Premontado con tornillo de madera, con arandela de estanqueidad de material plástico (gris) y taco

1 Product

Part No. 286819 LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A

GTIN 4013364085824, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 72.00 g, PU: 50.00 unidad(es)


Images

Additional information


Inserción del soporte de conductores Rd: 7-10 mm
Inserción del soporte de pletinas: 30 mm
Altura de construcción del soporte de conductores: 10 mm
Material del soporte de conductores: INOX
Tornillo: 5 x 50 mm

Producto DEHN
Tipo: LH ZS 7.10 FL30 AS KD8X40 V2A
art. no.: 286819
o equivalente

 

Technical data

Inserción del soporte de conductores Rd 7-10 mm
Inserción del soporte de pletinas 30 mm
Altura de construcción del soporte de conductores 10 mm
Material del soporte de conductores INOX
Tornillo ak 5 x 50 mm
Taco en material plástico Ø8 x 40 mm
Norma EN 62561-4

Product 286819 was added to Notepad.

Product 286819 was added to the cart.


back to top