Módulo STC
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55023085/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55023085/HDVORSCHAU/924350a1_16-9.jpg)
- Protección bipolar contra sobretensiones con dispositivo de vigilancia y desconexión
- Mayor seguridad gracias al circuito de protección en Y seguro contra errores de conexión
- Indicación acústica de fallo
- Para su instalación en combinación con tomas de corriente tipo Schuko usuales
- Independiente del diseño de la toma de corriente
- Placa de montaje en material plástico con tapa de cierre de encaje para la instalación fácil en tomas de corriente ya montadas
Details
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55023086/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
:quality(98)/dehn-international.com/store/f/55023086/HDVORSCHAU/924350a3_Kat.jpg)
Part No. 924350 STC 230
GTIN 4013364076709, Customs tariff No. (EU): 85363010, Gross weight: 51.00 g, PU: 1.00 unidad(es)
Technical data
DPS según EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Tipo 3 / Clase III |
Máx. tensión permisible de servicio AC (UC ) | 255 V (50 / 60 Hz) |
Corriente nominal de descarga (8/20 µs) (In ) | 3 kA |
Corriente total de descarga (8/20 µs) [L+N-PE] (Itotal ) | 5 kA |
Nivel de protección [L-N] / [L/N-PE] (UP ) | ≤ 1250 / ≤ 1500 V |
Fusible previo máx. | B 16 A |
Indicación de fallo | señal acústica |