Your dashboard services.
Register to access all tools.

Módulo de protección DEHNgap modular

  • Alta capacidad de derivación gracias a la potente vía de chispas de deslizamiento
  • Fácil sustitución de los módulos de protección gracias al sistema de desbloqueo
  • Señalización del estado operativo mediante señalización verde/roja en la ventanilla de inspección

Módulo de protección de vía de chispas DGP M – 100 kA N-PE

Módulo de protección N-PE de vías de chispas para descargadores de la familia DEHNgap M.

1 Product

Part No. 961010 DGP M MOD 255

GTIN 4013364118744, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 182.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección basado en vía de chispas N-PE DB M MOD 255
Módulo de protección basado en vía de chispas N-PE apto
para equipos de la familia modular DEHNgap M
Descargador N-PE de tipo 1 según EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX-Flow
Indicación de fallo
Máxima tensión de servicio: 255 V CA
Corriente de choque de rayo: 100 kA
Capacidad de apagado de corriente consecutiva: 100 Aeff a 255 V CA

Producto DEHN
Tipo: DGP M MOD 255
art. no.: 961010
o equivalente

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961010 was added to Notepad.

Product 961010 was added to the cart.


Módulo de protección de vía de chispas DGPH M – 100 kA N-PE

Módulo de protección N-PE de vías de chispas para descargadores de la familia DEHNgap M.

1 Product

Part No. 961020 DGPH MOD 255

GTIN 4013364118706, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Módulo de protección basado en vía de chispas N-PE DV MOD 255
Módulo de protección basado en vía de chispas N-PE apto
para equipos de la familia modular DEHNgap M
Descargador N-PE de tipo 1 según EN 61643-11
Tecnología de vía de chispas RADAX-Flow
Máxima tensión de servicio: 255 V CA
Corriente de choque de rayo: 100 kA
Capacidad de apagado de corriente consecutiva: 100 Aeff a 255 V CA

Producto DEHN
Tipo: DGPH MOD 255
art. no.: 961020
o equivalente

Certificates

 

Wave breaker function

In the case of spark-gap-based type 1 arresters, the entire current flows through the type 1 arrester during the discharge process. Like a wave breaker, the incoming energy is greatly broken down, which significantly relieves the downstream SPDs. All type 1 arresters in the Red/Line product range feature the WBF wave breaker function.

Technical data

Máxima tensión permisible de servicio AC (UC ) 255 V
Corriente de impulso de rayo (10/350 µs) (Iimp ) 100 kA

Product 961020 was added to Notepad.

Product 961020 was added to the cart.


back to top