Your dashboard services.
Register to access all tools.

Soporte para tejados metálicos

Soporte para tejados metálicos INOX para elementos captadores HVI o varillas captadoras:

Soporte idóneo para el montaje vertical de elementos captadores sobre tejados metálicos hasta pendientes de tejado de máx. 53°.

El soporte para tejados metálicos puede montarse solo en construcciones apropiadas y que soporten cargas. El soporte para tejados metálicos se ha concebido para momentos de hasta 320 Nm.

Para la fijación de varillas captadoras de D40 / D50 y para el montaje superior de tubos autosoportados para HVI light plus y HVI con tendido interno de los cables.

Nota: La situación del montaje tiene que aclararse con el constructor del edificio.

1 Product

Part No. 105241 MDH D48 VB550.900 V2A

GTIN 4013364361225, Customs tariff No. (EU): 73089098, Gross weight: 5.26 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Soporte para los tejados metálicos, INOX
Soporte para los tejados metálicos para el montaje vertical
de instalaciones captadoras HVI o varillas captadoras
Material : INOX
Margen ajustable: 550-900 mm
Pendiente del tejado: 5-53°

Producto DEHN
Tipo: MDH D48 VB550.900 V2A
art. no.: 105241
o equivalente

 

Technical data

Material INOX
Margen ajustable 550-900 mm
Pendiente del tejado 5-53°
Norma DIN EN 62561-1

Product 105241 was added to Notepad.

Product 105241 was added to the cart.


back to top