Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcon-H

En el tendido de cables no aislados del elemento captador directamente en el tejado, debe respetarse la distancia de separación de las instalaciones eléctricas y metálicas bajo del tejado según lo último en tecnología y la norma de protección contra rayo actual EN 62305-3 (VDE 0185-305-3). Bajo del tejado hay muchas instalaciones eléctricas, tuberías metálicas, cerca de elementos captadores/electrodos de dispersión y eso puede ser un problema de proximidad. La solución para estos problemas de proximidad se encuentra en elementos captadores separados con electrodos de dispersión aislados de la alta tensión.

– Nueva instalación para elementos captadores separados de sistemas de emisión y recepción (antenas parabólicas, terrestres) o de edificios completos o partes de edificios
– Versión con tendido por el interior del cable HVI light en el tubo de soporte, dimensión reducida de los tubos de soporte (tubo Al 40 x 5 mm) con poco peso de toda la estructura, también para el montaje de tubos de antena ya existentes
– El terminal interno sale por el lado inferior del tubo de soporte mediante una banda en acero inoxidable para la conexión a la compensación de potencial
– El electrodo de dispersión aislado, resistente a la alta tensión, asegura la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
– Distancia de separación equivalente s ≤ 45 cm (en aire) o s ≤ 90 cm (en material de construcción sólido)
– Tubo de soporte con banda aislante, tubo en poliéster reforzado con fibra de vidrio Ø30 mm
– Factor de material km = 0,7
– Color gris alba, estabilizado a rayos ultravioletas

El cable HVI light cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Details

Detalle: tubo de soporte con tendido del conductor.
lorem ipsum

Cable HVI light en el tubo de soporte con punta captadora

Con terminal interno y punta captadora en INOX Ø10 mm

4 Products

Part No. 819255 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255371, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 6.84 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H cable HVI light en un tubo autosoportado
de 1990 mm con punta captadora de 500 mm
DEHNcon-H instalación captadora aislada
por ej. de sistemas de emisión y recepción
(antenas parabólicas y terrestres).
Versión ópticamente adaptada por el cableado interior
del cable HVI light en el tubo autosoportado
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para
mantener la distancia de separación de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 45 cm (en aire)
o s =< 90 cm (material de construcción sólido).
Los tubos autosoportados están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
El cable HVI light está cableado en el tubo autosoportado,
con una conexión terminal especial interior y punta captadora de
Ø10 mm y longitud de 500 mm.
Material del tubo de soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte: 1990 mm
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Color del cable: gris ●
Material del cable: Cu
Distancia de separación equivalente (en aire): ≤ 45 cm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Máx. velocidad del viento : (máx. longitud libre 1890 mm, 1x HVI light en el interior) 240 km/h
Máx. longitud libre: 1890 mm
Longitud mín. de sujeción: 600 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI 20 L6M SR1990 FSP500 GFK AL V2A
art. no.: 819255
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del tubo de soporte poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte 1990 mm
Longitud de la punta captadora 500 mm
Material del cable Cu
Distancia de separación equivalente (en aire) ≤ 45 cm
Longitud mín. de pedido 6 m
Máx. velocidad del viento (máx. longitud libre 1890 mm, 1x HVI light en el interior) 240 km/h
Máx. longitud libre 1890 mm
Longitud mín. de sujeción 600 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819255 was added to Notepad.

Product 819255 was added to the cart.

Part No. 819256 HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255388, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.14 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H cable HVI light en un tubo autosoportado
de 1990 mm con punta captadora de 1000 mm
DEHNcon-H instalación captadora aislada
por ej. de sistemas de emisión y recepción
(antenas parabólicas y terrestres).
Versión ópticamente adaptada por el cableado interior
del cable HVI light en el tubo autosoportado
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para
mantener la distancia de separación de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 45 cm (en aire)
o s =< 90 cm (material de construcción sólido).
Los tubos autosoportados están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
El cable HVI light está cableado en el tubo autosoportado,
con una conexión terminal especial interior y punta captadora de
Ø10 mm y longitud de 1000 mm.
Material del tubo de soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte: 1990 mm
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Color del cable: gris ●
Material del cable: Cu
Distancia de separación equivalente (en aire): ≤ 45 cm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Máx. velocidad del viento : (máx. longitud libre 2390 mm, 1x HVI light en el interior) 200 km/h
Máx. longitud libre: 2390 mm
Longitud mín. de sujeción: 600 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI 20 L6M SR1990 FSP1000 GFK AL V2A
art. no.: 819256
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del tubo de soporte poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte 1990 mm
Longitud de la punta captadora 1000 mm
Material del cable Cu
Distancia de separación equivalente (en aire) ≤ 45 cm
Longitud mín. de pedido 6 m
Máx. velocidad del viento (máx. longitud libre 2390 mm, 1x HVI light en el interior) 200 km/h
Máx. longitud libre 2390 mm
Longitud mín. de sujeción 600 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819256 was added to Notepad.

Product 819256 was added to the cart.

Part No. 819257 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A

GTIN 4013364255395, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 7.79 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H cable HVI light en un tubo autosoportado
de 2640 mm con punta captadora de 500 mm
DEHNcon-H instalación captadora aislada
por ej. de sistemas de emisión y recepción
(antenas parabólicas y terrestres).
Versión ópticamente adaptada por el cableado interior
del cable HVI light en el tubo autosoportado
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para
mantener la distancia de separación de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 45 cm (en aire)
o s =< 90 cm (material de construcción sólido).
Los tubos autosoportados están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
El cable HVI light está instalado en el tubo autosoportado,
con una conexión terminal especial interior y punta captadora de
Ø10 mm y longitud de 500 mm.
Material del tubo de soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte: 2640 mm
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Color del cable: gris ●
Material del cable: Cu
Distancia de separación equivalente (en aire): ≤ 45 cm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Máx. velocidad del viento : (máx. longitud libre 2540 mm, 1x HVI light en el interior) 240 km/h
Máx. longitud libre: 2540 mm
Longitud mín. de sujeción: 600 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI 20 L6M SR2640 FSP500 GFK AL V2A
art. no.: 819257
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del tubo de soporte poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte 2640 mm
Longitud de la punta captadora 500 mm
Material del cable Cu
Distancia de separación equivalente (en aire) ≤ 45 cm
Longitud mín. de pedido 6 m
Máx. velocidad del viento (máx. longitud libre 2540 mm, 1x HVI light en el interior) 240 km/h
Máx. longitud libre 2540 mm
Longitud mín. de sujeción 600 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819257 was added to Notepad.

Product 819257 was added to the cart.

Part No. 819258 HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A

GTIN 4013364255418, Customs tariff No. (EU): 85389099, Gross weight: 8.09 kg, PU: 1.00 unidad(es)

Predecessor

Images

Additional information

DEHNcon-H cable HVI light en un tubo autosoportado
de 2640 mm con punta captadora de 1000 mm
DEHNcon-H instalación captadora aislada
por ej. de sistemas de emisión y recepción
(antenas parabólicas y terrestres).
Versión ópticamente adaptada por el cableado interior
del cable HVI light en el tubo autosoportado
Electrodo de dispersión aislado resistente a la alta tensión para
mantener la distancia de separación de partes conductoras
según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 45 cm (en aire)
o s =< 90 cm (material de construcción sólido).
Los tubos autosoportados están dimensionados según
el eurocódigo 1 (DIN EN 1991-1-4 + DIN EN 1991-1-4/NA).
El cable HVI light está cableado en el tubo autosoportado,
con una conexión terminal especial interior y punta captadora de
Ø10 mm y longitud de 1000 mm.
Material del tubo de soporte: poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte: 2640 mm
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Color del cable: gris ●
Material del cable: Cu
Distancia de separación equivalente (en aire): ≤ 45 cm
Longitud mín. de pedido : 6 m
Máx. velocidad del viento : (máx. longitud libre 3040 mm, 1x HVI light en el interior) 201 km/h
Máx. longitud libre: 3040 mm
Longitud mín. de sujeción: 600 mm
Normativa: DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI 20 L6M SR2640 FSP1000 GFK AL V2A
art. no.: 819258
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del tubo de soporte poliéster reforzado con fibra de vidrio / Al
Longitud del tubo de soporte 2640 mm
Longitud de la punta captadora 1000 mm
Material del cable Cu
Distancia de separación equivalente (en aire) ≤ 45 cm
Longitud mín. de pedido 6 m
Máx. velocidad del viento (máx. longitud libre 3040 mm, 1x HVI light en el interior) 201 km/h
Máx. longitud libre 3040 mm
Longitud mín. de sujeción 600 mm
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819258 was added to Notepad.

Product 819258 was added to the cart.


back to top