Your dashboard services.
Register to access all tools.

Cable HVI light

El cable HVI light permite también instalaciones sin realización en la zona terminal de una conexión con la compensación de potencial de la construcción.

El cable HVI light es una ampliación del probado cable HVI light. Se debe efectuar el punto de acoplamiento en el trípode sin necesidad de una compensación de potencial (función cable de tierra). De tal manera resultan posibilidades de montaje más fáciles y así mucho ahorro de tiempo en la realización.
Las superficies de tejados de los edificios son hoy en muchos casos el último nivel de instalación.

A pesar del peligro de descargas de rayo, tuberías, líneas eléctricas y de transmisión de datos e instalaciones fotovoltaicas se realizan en la superficie del tejado. Todos estos sistemas tienen conexiones con conductividad eléctrica al interior de la construcción. La corriente de impulso de rayo puede así llegar en el interior del edificio e influir o incluso destruir las instalaciones eléctricas y electrónicas. Mediante elementos captadores separados se evita la transmisión de corriente de impulso de rayo en el interior del edificio.

El cable HVI light es el sistema para asegurar la distancia de separación en tejados planos. Mediante el aislamiento resistente a la alta tensión del cable HVI light se evita una descarga incontrolada por ej. en los componentes metálicos o eléctricos bajo del tejado.

Cable HVI light aislado resistente a la alta tensión para asegurar la distancia de separación de las partes con conductividad eléctrica según EN 62305-3 (VDE 0185-305-3).
Para su utilización hasta una distancia de separación s ≤ 45 cm (en aire) o s ≤ 90 cm (en material de construcción sólido).
El cable HVI light cumple los requerimientos según DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8).

Deben respectarse la temperatura de tratamiento -5 hasta +40 °C y el margen de temperatura permanente (con tendido fijo) de -30 hasta +70 °C.

Cable HVI light (En bobina de 100 m)

El cable HVI light se suministra en una bobina desechable de madera contrachapada con una longitud de 100 m (diámetro aprox. 800 mm, ancho aprox. 485 mm). Incluye una llave Allen.

1 Product

Part No. 819125 HVI LI 45 20 L100M GR

GTIN 4013364118416, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

Cable HVI light Cu (en bobina)
Cable HVI light
Sistema para mantener la distancia de separación en tejados planos.
El aislamiento del cable HVI light resistente a la alta tensión
evita descargas incontroladas p. ej.
a partes metálicas o eléctricas bajo el tejado.
Cable HVI light aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de partes conductivas según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 45 cm (en aire)
o s =< 90 cm (material de construcción sólido).
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: gris oscuro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI 45 20 L100M GR
art. no.: 819125
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable gris oscuro
Color RAL parecido a 7000
Sección interior 19 mm2
Distancia de separación equivalente (en aire) ≤ 45 cm
Diámetro Ø del cable 20 mm
Propriedades del revestimiento estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819125 was added to Notepad.

Product 819125 was added to the cart.


Cable HVI light (en bobina 500 m)

El cable HVI light se entrega con una longitud de 500 m en una bobina no retornable de madera contrachapada (diámetro aprox. 1 m, ancho aprox. 670 mm, diámetro del taladro de eje aprox. 80 mm) incl. una llave Allen. Peso total aprox. 290 kg.

1 Product

Part No. 819124 HVI LI 45 20 L500M GR

GTIN 4013364329003, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 520.00 g/m, PU: 500.00 m


Images

Additional information

Cable HVI light Cu (en bobina)
Cable HVI light
Sistema para mantener la distancia de separación en tejados planos.
El aislamiento del cable HVI light resistente a la alta tensión
evita descargas incontroladas p. ej.
a partes metálicas o eléctricas bajo el tejado.
Cable HVI light aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de partes conductivas según DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 45 cm (en aire)
o s =< 90 cm (material de construcción sólido).
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: gris oscuro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI 45 20 L500M GR
art. no.: 819124
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable gris oscuro
Color RAL parecido a 7000
Sección interior 19 mm2
Distancia de separación equivalente (en aire) ≤ 45 cm
Diámetro Ø del cable 20 mm
Propriedades del revestimiento estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819124 was added to Notepad.

Product 819124 was added to the cart.


Cable HVI light (cortado)

El cable HVI light se suministra cortado en una caja (max. 70 m). Indicar la longitud de cable en el pedido (en múltiplos de 0,5 m).

1 Product

Part No. 819129 HVI LI 45 20 L .. GR

GTIN 4013364223158, Customs tariff No. (EU): 85446010, Gross weight: 4.49 kg, PU: 1.00 unidad(es)


Images

Additional information

Cable HVI light Cu (cortado)
Cable HVI light
Sistema para mantener la distancia de separación en tejados planos.
El aislamiento del cable HVI light resistente a la alta tensión
evita descargas incontroladas p. ej.
a partes metálicas o eléctricas bajo el tejado.
Cable HVI light aislado resistente a la alta tensión
para mantener la distancia de separación
de partes conductivas según la DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3)
Distancia de separación equivalente s =< 45 cm (en aire)
o s =< 90 cm (material de construcción sólido).
Cable cortado a longitudes de 6,0 - 70,0 m
Material del cable: Cu
Material del aislamiento: PE
Material del revestimiento: PE
Color del cable: gris oscuro ●
Diámetro Ø del cable: 20 mm
Longitud mínima de pedido (l1) : 6 m
Normativa : DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Producto DEHN
Tipo: HVI LI 45 20 L .. GR
art. no.: 819129
o equivalente

Certificates

 

Technical data

Material del cable Cu
Material del aislamiento PE
Material del revestimiento PE
Color del cable gris oscuro
Color RAL parecido a 7000
Sección interior 19 mm2
Distancia de separación equivalente (en aire) ≤ 45 cm
Diámetro Ø del cable 20 mm
Propriedades del revestimiento estabilizado contra rayos ultravioleta y resistente a la intemperie
Longitud mínima de pedido (l1) 6 m
Normativa DIN IEC/TS 62561-8 (VDE V 0185-561-8)

Product 819129 was added to Notepad.

Product 819129 was added to the cart.


back to top