un cable HVI light plus tendido en tubo autosoportado (Ø40 mm)
Cable HVI tendido en tubo autosoportado (Ø50 mm)
También para fijación de los tubos autosoportados y del tendido bajo el tejado del cable HVI o del cable HVI light plus.
El soporte de conductor para vigas puede montarse solo en construcciones apropiadas y con capacidad de carga.El soporte de conductor para vigas se ha concebido para pares de fuerzas de hasta 320 Nm.El montaje se efectúa desde el exterior y se atornilla directamente a las traviesas a través de los listones horizontales.El soporte de conductor para vigas no puede utilizarse en sistemas de aislamiento para tejados y solo limitadamente en tejas planas.Nota: La situación del montaje tiene que aclararse con el constructor del edificio.
Soporte de conductores para vigas St/tZn Soporte de conductores para vigas para fijar varillas captadoras y tubos de soporte Con traspaso de cable para los sistemas DEHNconductor (incl. tornillos de fijación)
Material : St/tZn
Margen ajustable: 600-750 mm
Pendiente del tejado: 20-50°
Diámetro Ø del tubo de conexión: 48 mm
Diámetro Ø del paso de cable en el tubo de conexión: 25 mm