Your dashboard services.
Register to access all tools.

Verbindungsbauteile 200 kA (10/350 μs)

Zum Einsatz in der Schutzklasse I und II des Blitzschutzsystems (LPL I, II).
Klemmen geprüft in Anlehnung an die DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) mit einem Blitzstoßstrom von 200 kA (10/350 µs).

UNI-Trennklemme für zwei Rundleiter

1 Product

Part No. 459200 UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A

GTIN 4013364155527, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 132.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

UNI-Trennklemme (200 kA) für zwei Rundleiter NIRO
UNI-Trennklemme zum Verbinden einer Fangstange bzw.
Erdeinführung mit einem Rundleiter
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 10 / 10 mm
Klemmbereich Rd / Fl: 10 / 30 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Art.-Nr.: 459200
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 10 / 10 mm
Klemmbereich Rd / Fl 10 / 30 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 459200 was added to Notepad.

Product 459200 was added to the cart.


UNI-Trennklemme für Erdeinführungsstangen

1 Product

Part No. 459219 UTK 200 8.10 16 ZP V2A

GTIN 4013364158221, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 136.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

UNI-Trennklemme ( 200 kA) für Erdeinführungsstangen
UNI-Trennklemme zum Verbinden einer Fangstange bzw.
Erdeinführung mit einem Rundleiter
Ausführung mit Zwischenplatte für Rd und Fl
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: UTK 200 8.10 16 ZP V2A
Art.-Nr.: 459219
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 459219 was added to Notepad.

Product 459219 was added to the cart.


Klemmstück

1 Product

Part No. 380209 KS 200 B11.11 FL30X4 V2A

GTIN 4013364158269, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 110.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

Klemmstück (200 kA) NIRO mit Federring
Klemmstück zum Anschluss von Flachmaterial
an Konstruktionseile
Ausführung für Flachleiter
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Fl: 30 x 4 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KS 200 B11.11 FL30X4 V2A
Art.-Nr.: 380209
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Fl 30 x 4 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 380209 was added to Notepad.

Product 380209 was added to the cart.


KS-Verbinder

1 Product

Part No. 301209 KSV 200 10 FER V2A

GTIN 4013364158252, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 67.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

KS-Verbinder (200 kA) mit Federring NIRO
KS-Verbinder zum Anschluss von Rundleitern
mit Flachprofilen
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd: 10 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: KSV 200 10 FER V2A
Art.-Nr.: 301209
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd 10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 301209 was added to Notepad.

Product 301209 was added to the cart.


MV-Klemme für Rundleiter

1 Product

Part No. 390209 MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A

GTIN 4013364158245, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 103.50 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

MV-Klemme für Rundleiter
MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme
Ausführung ohne Zwischenplatte für Rd
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 SKM10X30 V2A
Art.-Nr.: 390209
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 390209 was added to Notepad.

Product 390209 was added to the cart.


MV-Klemme für Fangstangen

1 Product

Part No. 392209 MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A

GTIN 4013364158238, Customs tariff No. (EU): 85359000, Gross weight: 140.00 g, PU: 1.00 Stk.


Images

Additional information

MV-Klemme für Fangstangen
MV-Klemme zur universellen Verwendung als Kreuz-, T- und Parallelklemme
Ausführung ohne Zwischenplatte für Rd
Blitzstromtragfähigkeit 200 kA (10/350)
Werkstoff: NIRO
Klemmbereich Rd / Rd: 8-10 / 16 mm
Normenbezug: in Anlehnung an DIN EN 62561-1

Fabrikat: DEHN
Typ: MVK 200 8.10 16 SKM10X40 FSC V2A
Art.-Nr.: 392209
oder gleichwertig.

Certificates

 

Technical data

Werkstoff NIRO
Klemmbereich Rd / Rd 8-10 / 16 mm
Blitzstoßstromtragfähigkeit (10/350 µs) ? *)
Normenbezug in Anlehnung an DIN EN 62561-1
*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.

Product 392209 was added to Notepad.

Product 392209 was added to the cart.


back to top