Part No. 763610 SCS 36 1000
GTIN 4013364003286, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1462.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | 1 ... 36 kV |
Samlet længde (lG ) | 1030 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 135 mm |
Anvendelse | ^ |
Part No. 763611 SCS 36 1500
GTIN 4013364076921, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1410.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | 1 ... 36 kV |
Samlet længde (lG ) | 1500 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 415 mm |
Anvendelse | ^ |
Part No. 763612 SCS 36 2000
GTIN 4013364078635, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1800.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | 1 ... 36 kV |
Samlet længde (lG ) | 2000 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 765 mm |
Anvendelse | ^ |
Part No. 763615 SCS 72 1500
GTIN 4013364003309, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.22 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | 1 ... 72,5 kV |
Samlet længde (lG ) | 1500 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 290 mm |
Anvendelse | ^ |
Part No. 763620 SCS 72 2000
GTIN 4013364003316, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1800.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | 1 ... 72,5 kV |
Samlet længde (lG ) | 2000 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 690 mm |
Anvendelse | ^ |
Part No. 763630 SCS 72 3000
GTIN 4013364003330, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 2.15 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | 1 ... 72,5 kV |
Samlet længde (lG ) | 3000 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 1500 mm |
Anvendelse | ^ |
Part No. 763100 SCS 36 STK 1000
GTIN 4013364125155, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1100.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | 1 ... 36 kV |
Samlet længde (lG ) | 1000 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 135 mm |
Anvendelse | ^ |
Part No. 763111 SCSN 36 STK 1000
GTIN 4013364137226, Customs tariff No. (EU): 82055980, Gross weight: 1080.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Mærkespænding (UN ) | 1 ... 36 kV |
Samlet længde (lG ) | 1000 mm |
Indstiksdybde (IO ) | 135 mm |
Anvendelse | _ |