Spændingstester PHE III - sæt
- Pålidelig indikering
- Nem håndtering
- Universelt anvendeligt sæt
- Pladsoptimeret transport
Details
Part No. 767724 PHE3S 20 S ZK
GTIN 4013364125902, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 4.22 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 20 kV |
| Samlet længde (lG max ) | 3080 mm |
| Indstiksdybde (IO max ) | 1580 mm |
Part No. 767725 PHE3S 20 L ZK
GTIN 4013364125919, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 9.10 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 20 kV |
| Samlet længde (lG max / IG min ) | 11000 / 2150 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 190 mm |
Part No. 767980 PHE3S2 60 110 S
GTIN 4013364125926, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.98 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
PredecessorTechnical data
| Nominel spænding (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Samlet længde (IG ) | 2980 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 880 mm |
Part No. 767990 PHE3 60 110 S
GTIN 4013364135956, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.48 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Samlet længde (IG ) | 2980 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 880 mm |
Nominelt spændingsområde på 60 ... 110 kV / 50 Hz, kodet
Specielt kodet prøvespids og målehoved. Dette vil sige, at prøvespidsen ikke passer mekanisk til andet end pågældende målehoved, hvilket udelukker forveksling med andre prøvespidser.
Kategori "S" til koblingsanlæg og luftledninger i kodet udførelse.
1 Product
Part No. 769712 PHE3S60 110S CSN7774
GTIN 4013364242517, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 7.23 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 60 ... 110 kV |
| Samlet længde (lG max / IG min ) | 4470 / 2840 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 880 mm |
Part No. 767131 PHE3S 110 132 S
GTIN 4013364139411, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 6.20 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 110 ... 132 kV |
| Samlet længde (IG ) | 3440 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 880 mm |
| DB tegnings-nr. | 3 Eku 710 001 |
| DB materiale-nr. | 01 101 358 |
Part No. 769714 PHE3 66 16.7S SN7705
GTIN 4013364246768, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 3.76 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 66 kV |
| Samlet længde (IG ) | 2980 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 880 mm |