Spændingstester PHG II
- Pålidelig indikering
- Nem håndtering
Details
Part No. 766706 PHG2 6
GTIN 4013364094307, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 1720.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 6 kV |
| Samlet længde (lG ) | 1425 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 720 mm |
Part No. 766710 PHG2 10
GTIN 4013364094314, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 10 kV |
| Samlet længde (lG ) | 1425 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 720 mm |
Part No. 766720 PHG2 20
GTIN 4013364094321, Customs tariff No. (EU): 90303370, Gross weight: 2.62 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
| Nominel spænding (UN ) | 20 kV |
| Samlet længde (lG ) | 1425 mm |
| Indstiksdybde (IO ) | 720 mm |