DEHNcord
![](/thumbor/unsafe/fit-in/480x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47771033/HDVORSCHAU/900445a1_16-9.jpg)
![](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x720/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47771033/HDVORSCHAU/900445a1_16-9.jpg)
- 1-, 2- eller 3-polet overspændingsafleder med overvågnings- og skilleanordning
- Visuel fejlindikation
- Udgaver med afbrydelse af laststrømmen i tilfælde af fejl
- Kompakt design
- Kan monteres i dåser, installationskanaler og masteindsatse
Details
![](/thumbor/unsafe/fit-in/300x300/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47771034/HDVORSCHAU/900447a2.jpg)
![lorem ipsum](/thumbor/unsafe/fit-in/1280x/filters:fill(ffffff,false):quality(98)/dehn-international.com/store/f/47771034/HDVORSCHAU/900447a2.jpg)
Part No. 900439 DCOR 3P TT 275 FM
GTIN 4013364436053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 129.38 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 + Type 3 / Klasse II + Klasse III |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Max. driftsspænding DC (UC ) | 350 V |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [L-N] (In ) | 10 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [L-N] (Imax ) | 20 kA |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [N-PE] (In ) | 10 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [N-PE] (Imax ) | 40 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Godkendelser | KEMA |
Part No. 900430 DCOR L 2P 275
GTIN 4013364157286, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 73.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | 25 A gG |
Godkendelser | KEMA |
Part No. 900432 DCOR L 2P 320
GTIN 4013364157309, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 74.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | 25 A gG |
Godkendelser | KEMA |
Part No. 900431 DCOR L 1P 275
GTIN 4013364310827, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 60.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | 25 A gG |
Godkendelser | KEMA |
Part No. 900433 DCOR L 1P 320
GTIN 4013364157316, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 61.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 320 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,75 kV |
Max. for-sikring | 25 A gG |
Godkendelser | KEMA |
Part No. 999906 DCOR L 2P SN1864
GTIN 4013364310926, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | B 16 A |
Part No. 999937 DCOR L 2P SN1860
GTIN 4013364303195, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 86.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | B 16 A |
Part No. 900446 DCOR L 2P 275 SO LTG
GTIN 4013364292970, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 62.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | B 16 A |
Godkendelser | KEMA |
Part No. 900445 DCOR L 3P 275 SO LTG
GTIN 4013364280380, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 71.50 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | B 16 A |
Godkendelser | KEMA |
Part No. 900443 SK EK480 G2S-2d LM DCOR
GTIN 4013364394322, Customs tariff No. (EU): 85362010, Gross weight: 788.00 g, PU: 20.00 Pakkestørrelse
Technical data
Data sikringskasse | |
Dimensioner | 276 x 81 x 70 mm |
Fra indvendig mastediameter | 89 mm |
Klemmeteknik | Indgang: skiveklemmeteknik / udgang: fjederklemmeteknik |
Max. klembart kabeltværsnit | 1 - 3 kabler (4 hhv. 5 x 16 mm2) |
Afgangsklemmer | Max. 2,5 mm2 |
Data overspændingsafleder DEHNcord L 3P 275 SO LTG | |
Afleder efter EN 61643-11 / ... IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) ( In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. overstrømsbeskyttelse på netsiden | B 16 A |
Part No. 900435 DCOR L 2P 275 SO LT
GTIN 4013364292963, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 70.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-PEN] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-PEN] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | B 16 A |
Godkendelser | KEMA |
Part No. 900447 DCOR L 3P 275 SO IP
GTIN 4013364282216, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 146.60 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | B 16 A |
Part No. 900448 DCOR L 2P 275 SO IP
GTIN 4013364293007, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 139.90 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 10 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Max. for-sikring | B 16 A |
Part No. 900449 DCOR R 3P 275
GTIN 4013364320031, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 151.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse
Technical data
Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
Max. driftsspænding AC [L-N] (UC ) | 275 V (50 / 60 Hz) |
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) (In ) | 2,5 kA |
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) (Imax ) | 5 kA |
Restspænding [L-N] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Restspænding [N-PE] (UP ) | ≤ 1,5 kV |
Stik | Hirschmann STAK 3 / STAS 3 |