Your dashboard services.
Register to access all tools.

DEHNcube PV

  • Tilslutningsklar og flerpolet overspændingsafleder til solcelleanlæg i kapslingsklasse IP 65
  • Installeres ved siden af fordelingsskab
  • Forkonfigureret tilslutningsleder til enkel montering af overspændingsaflederen direkte foran inverteren
  • Kombineret kortslutnings- og skilleanordning med sikker elektrisk adskillelse i hver beskyttelsesvej (patenteret SCI-princip)
  • Enkel, hurtig og værktøjsløs tilslutning med fjederklemmer
  • Testet efter EN 61643-31
  • Til brug i solcelleanlæg efter IEC 60364-7-712

DEHNcube YPV SCI 1000 1M

2-polet overspændingsafleder i IP 65-indkapsling med tretrins-DC-skilleanordning til inverter i solcelleanlæg til beskyttelse af et MPP-input.

1 Product

Part No. 900910 DCU YPV SCI 1000 1M

GTIN 4013364155046, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 426.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcube YPV SCI 1000 1M
Flerpolet afleder til solcelleanlæg op til 1000 V DC
til beskyttelse af 1 MPP-indgang i tæthedsklasse IP65
Fejlvisning
Type 2 iht. EN 61643-31 med jævnstrøms-skifteenhed med tre trin
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1000 V jævnstrøm
Nominel afledningsstrøm (8/20) 12,5 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Beskyttelsesniveau: <= 4 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 1000 A
Mål: 94 x 94 x 81 mm
Kabelindføring: 3x Ø3-7 mm

fabrikat: DEHN
Type: DCU YPV SCI 1000 1M
artikelnr.: 900910
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 2 / Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1000 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 1 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900910 was added to Notepad.

Product 900910 was added to the cart.


DEHNcube YPV SCI 1000 2M

4-polet overspændingsafleder i IP 65-indkapsling med tretrins-DC-skilleanordning til inverter i solcelleanlæg til beskyttelse af to MPP-input.

1 Product

Part No. 900920 DCU YPV SCI 1000 2M

GTIN 4013364155053, Customs tariff No. (EU): 85363030, Gross weight: 731.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Overspændingsafleder DEHNcube YPV SCI 1000 2M
Flerpolet afleder til solcelleanlæg op til 1000 V DC
til beskyttelse af 2 MPP-indgange i tæthedsklasse IP65
Fejlvisning
Type 2 iht. EN 61643-31 med jævnstrøms-skifteenhed med tre trin
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1000 V jævnstrøm
Nominel afledningsstrøm (8/20) 12,5 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Beskyttelsesniveau: <= 4 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 1000 A
Mål: 130 x 94 x 81 mm
Kabelindføring: 5x Ø3-7 mm

fabrikat: DEHN
Type: DCU YPV SCI 1000 2M
artikelnr.: 900920
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 2 / Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1000 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 1 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 12,5 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 25 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900920 was added to Notepad.

Product 900920 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 2S

Generatorforgreningsboks til PV-systemer op til 1100 V DC til beskyttelse af en MPP-indgang og to strenge.
Med overspændingsbeskyttelse og push-in-klemme til indgang og udgang.

1 Product

Part No. 900913 DCU 2 YPV 1100 1M 2S

GTIN 4013364492455, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1.59 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Generatorforgreningsboks DCU 2 YPV 1100 1M 2S
Generatorforgreningsboks op til 1100 V DC
til beskyttelse af en MPP-indgang og
to strenge i tæthedsklasse IP 65
Fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1100 V DC
Nominel afledningsstrøm (8/20) 20 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Restspænding: <= 4 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 180 x 182 x 111 mm
Kabelindføring: 2x 3-foldet skruetilslutning (2,5 mm² - 6 mm² PV-kabel)
Kabelindføring: 2x M20 (16mm²)

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 1M 2S
artikelnr.: 900913
eller tilsvarende

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 2 / Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1100 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900913 was added to Notepad.

Product 900913 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1100 V DC til beskyttelse af to MPP-indgange og to strenge.
Med overspændingsbeskyttelse og push-in-klemme til indgang og udgang.

1 Product

Part No. 900921 DCU 2 YPV 1100 2M 1S

GTIN 4013364492462, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.14 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Generatorforgreningsboks DCU 2 YPV 1100 2M 1S
Generatorforgreningsboks op til 1100 V DC
til beskyttelse af to MPP-indgange
og en streng hver i tæthedsklasse IP 65
Fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1100 V DC
Nominel afledningsstrøm (8/20) 20 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Restspænding: <= 4 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 180 x 182 x 111 mm
Kabelindføring: 2x 4-foldet skruetilslutning (2,5 mm² - 6 mm² PV-kabel)
Kabelindføring: 2x M20 (16mm²)

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 2M 1S
artikelnr.: 900921
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 2 / Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1100 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900921 was added to Notepad.

Product 900921 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 2S

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1100 V DC til beskyttelse af to MPP-indgange og hver to strenge.
Med overspændingsbeskyttelse og push-in-klemme til indgang og udgang.

1 Product

Part No. 900923 DCU 2 YPV 1100 2M 2S

GTIN 4013364492400, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.21 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Generatorforgreningsboks DCU 2 YPV 1100 2M 2S
Generatorforgreningsboks op til 1100 V DC
til beskyttelse af to MPP-indgange
og to strenge hver i tæthedsklasse IP65
Fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1100 V DC
Nominel afledningsstrøm (8/20) 20 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Restspænding: <= 4 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 180 x 182 x 111 mm
Kabelindføring: 4x 3-foldet skruetilslutning (2,5 mm² - 6 mm² PV-kabel)
Kabelindføring: 2x M20 (16mm²)

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 2M 2S
artikelnr.: 900923
eller tilsvarende

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 2 / Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1100 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900923 was added to Notepad.

Product 900923 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1000 V DC med skilleklemmer til beskyttelse af en MPP-indgang og to strenge.
Med overspændingsbeskyttelse og push-in-klemme til indgang og udgang.

1 Product

Part No. 900975 DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM

GTIN 4013364520318, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 1.85 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
Generatorforgreningsboks op til 1000 V DC
til beskyttelse af en MPP-indgang og
to strenge i tæthedsklasse IP 65
med fjernmeldekontakt, fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1000 V DC
Nominel afledningsstrøm (8/20) 20 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Restspænding: <= 3,8 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 182 x 180 x 111 mm
Kabelindføring: 2x 3-foldet skruetilslutning
(2,5 mm² - 6 mm² PV-kabel)
Kabelindføring: 2x M20

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1000 1M 2S FM
artikelnr.: 900975
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1000 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 3,8 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900975 was added to Notepad.

Product 900975 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1000 V DC med skilleklemmer til beskyttelse af to MPP-indgange og hver to strenge.
Med overspændingsbeskyttelse og push-in-klemme til indgang og udgang.

1 Product

Part No. 900976 DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM

GTIN 4013364520295, Customs tariff No. (EU): 85371098, Gross weight: 2.69 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

Generatorforgreningsboks DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
Generatorforgreningsboks op til 1000 V DC
til beskyttelse af to MPP-indgange
og to strenge hver i tæthedsklasse IP65
med fjernmeldekontakt, fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1100 V DC
Nominel afledningsstrøm (8/20) 20 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Restspænding: <= 3,8 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 254 x 180 x 111 mm
Kabelindføring: 4x 3-foldet skruetilslutning
(2,5 mm² - 6 mm² PV-kabel)
Kabelindføring: 2x M20

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1000 2M 2S FM
artikelnr.: 900976
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1000 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 3,8 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900976 was added to Notepad.

Product 900976 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1000 V DC med skilleklemmer til beskyttelse af tre MPP-indgange og to strenge hver.
Med overspændingsbeskyttelse og push-in-klemme til indgang og udgang.

1 Product

Part No. 900978 DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM

GTIN 4013364534766, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 4.19 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
Generatorforgreningsboks op til 1000 V DC
til beskyttelse af tre MPP-indgange og
to strenge hver i tæthedsklasse IP65
med fjernmeldekontakt, fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1000 V DC
In: (8/20) 20 kA/pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 361 x 254 x 111 mm
Kabelindføring: 3 skruetilslutninger med 6 pladser
(2,5 mm² - 6 mm² PV-kabel)
Kabelindføring: 2x M20

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1000 3M 2S FM
artikelnr.: 900978
eller tilsvarende

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1000 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 3,8 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900978 was added to Notepad.

Product 900978 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1100 V DC til beskyttelse af en MPP-indgang og en streng.

1 Product

Part No. 900911 DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM

GTIN 4013364529182, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1027.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
Generatorforgreningsboks op til 1100 V DC
til beskyttelse af en MPP-indgang
og en streng i tæthedsklasse IP65
med fjernmeldekontakt, fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1100 V DC
Nominel afledningsstrøm (8/20) 20 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Restspænding: <= 4 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 180 x 130 x 111 mm
Tilslutningstype: Original MC4-stikforbindelse

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 1M 1S MC4 FM
artikelnr.: 900911
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 2 / Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1100 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900911 was added to Notepad.

Product 900911 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 2M 1S MC4

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1100 V DC til beskyttelse af to MPP-indgange og to strenge.

1 Product

Part No. 900924 DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4

GTIN 4013364529205, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1963.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
Generatorforgreningsboks op til 1100 V DC
til beskyttelse af to MPP-indgange
og en streng hver i tæthedsklasse IP 65
Fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1100 V DC
Nominel afledningsstrøm (8/20) 20 kA
Samlet afledningsstødstrøm: (8/20) 40 kA
Restspænding: <= 4 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 180 x 180 x 111 mm
Tilslutningstype: Original MC4-stikforbindelse

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 2M 1S MC4
artikelnr.: 900924
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 2 / Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1100 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900924 was added to Notepad.

Product 900924 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1100 V DC til beskyttelse af tre MPP-indgange og én streng hver.

1 Product

Part No. 900931 DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534742, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.63 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
Generatorforgreningsboks op til 1100 V DC
til beskyttelse af tre MPP-indgange
og én streng hver i tæthedsklasse IP 65
med fjernmeldekontakt, fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1100 V DC
In: (8/20) 20 kA/pol
Itotal: (8/20) 40 kA
Up: <= 4 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 254 x 180 x 111 mm
Tilslutningstype: Original MC4-stikforbindelse

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1100 3M 1S MC4 FM
artikelnr.: 900931
eller tilsvarende

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 2 / Klasse II
Max. solcellespænding (UCPV ) 1100 V
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Mærkeafledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (In ) 20 kA
Max. afledestødstrøm (8/20 µs) [(DC+/DC-) --> PE] (Imax ) 40 kA
Restspænding (UP ) ≤ 4 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900931 was added to Notepad.

Product 900931 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1200 V DC til beskyttelse af en MPP-indgang og en streng.

1 Product

Part No. 900985 DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4

GTIN 4013364529199, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 1169.00 g, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
Generatorforgreningsboks op til 1200 V DC
til beskyttelse af en MPP-indgang
og en streng i tæthedsklasse IP65
Fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA/pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 180 x 130 x 111 mm
Tilslutningstype: Original MC4-stikforbindelse

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1200 1M 1S MC4
artikelnr.: 900985
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Restspænding (UP ) < 3,8 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900985 was added to Notepad.

Product 900985 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1200 V DC til beskyttelse af to MPP-indgange og to strenge.

1 Product

Part No. 900986 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4

GTIN 4013364529212, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.76 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
Generatorforgreningsboks op til 1200 V DC
til beskyttelse af to MPP-indgange
og en streng hver i tæthedsklasse IP 65
Fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA/pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 254 x 180 x 111 mm
Tilslutningstype: Original MC4-stikforbindelse

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 1S MC4
artikelnr.: 900986
eller tilsvarende

Certificates

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Restspænding (UP ) < 3,8 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900986 was added to Notepad.

Product 900986 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1200 V DC til beskyttelse af to MPP-indgange og hver to strenge.

1 Product

Part No. 900987 DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4

GTIN 4013364534735, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 2.74 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
Generatorforgreningsboks op til 1200 V DC
til beskyttelse af to MPP-indgange
og to strenge hver i tæthedsklasse IP65
Fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA/pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 254 x 180 x 111 mm
Tilslutningstype: Original MC4-stikforbindelse

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1200 2M 2S MC4
artikelnr.: 900987
eller tilsvarende

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Restspænding (UP ) < 3,8 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900987 was added to Notepad.

Product 900987 was added to the cart.


DEHNcube 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4

Generatorforgreningsboks til solcelleanlæg op til 1200 V DC til beskyttelse af tre MPP-indgange og én streng hver.

1 Product

Part No. 900988 DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM

GTIN 4013364534759, Customs tariff No. (EU): 85372091, Gross weight: 3.70 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information

GAK DCU 2 YPV 1200 3M 1S MC4 FM
Generatorforgreningsboks op til 1200 V DC
til beskyttelse af tre MPP-indgange
og én streng hver i tæthedsklasse IP 65
med fjernmeldekontakt, fejlvisning
Generatorforgreningsboks i henhold til DIN EN IEC 61439-2
Kan anvendes iht. IEC 60364-7-712
Maksimal PV-spænding: <= 1200 V DC
In: (8/20) 20 kA/pol
Itotal: (10/350) 12,5 kA
Up: <= 3,8 kV
Kortslutningsbæreevne Iscpv: 10 kA
Mål: 361 x 254 x 111 mm
Tilslutningstype: Original MC4-stikforbindelse

fabrikat: DEHN
Type: DCU 2 YPV 1+2 1200 3M 1S MC4 FM
artikelnr.: 900988
eller tilsvarende

 

SCI-Technology

The patented SCI technology with active arc extinction allows to actively, quickly and safely extinguish a possible switching arc in case of overload. The PV fuse integrated in the short-circuit path trips immediately after the arc has been extinguished, thus ensuring safe electrical isolation (interruption). Consequently, all PV arresters from DEHN combine surge protection, fire protection and personal protection in a single device

Technical data

SPD iht. EN 61643-31 / ... IEC 61643-31 Type 1 + Type 2 / Klasse I + Klasse II
Kortslutningsbæreevne (ISCPV ) 10 kA
Restspænding (UP ) < 3,8 kV
Kapslingsklasse IP 65

Product 900988 was added to Notepad.

Product 900988 was added to the cart.


back to top