Your dashboard services.
Register to access all tools.

Præfabrikeret fundament til teleskop-lynbeskyttelsesmast

Færdigt fundament til opførelse af teleskop-lynbeskyttelsesmast.
Betonarbejde på opførelsesstedet er ikke nødvendigt.
Yderligere detaljer om teleskopsystemet, fundamentet og opførelsen findes i installationsinstruktionerne.

Type KöFU I

Til master med en højde på 13,35 til 19,35 m over jordniveau (varenr. 103 013 / 103 016 / 103 019).
Flangeplade 400 x 400 mm.

1 Product

Part No. 103030 KÖFU I TBM FP400

GTIN 4013364129917, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 2620.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Beton (C50/60)
Mål: 1800 x 2000 x 850 mm
Vægt: Ca. 2,5 t

fabrikat: DEHN
Type: KÖFU I TBM FP400
artikelnr.: 103030
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Beton (C50/60)
Mål 1800 x 2000 x 850 mm
Vægt Ca. 2,5 t

Product 103030 was added to Notepad.

Product 103030 was added to the cart.


Type KöFU II

Til master med en højde på 22,35 til 24,85 m over jordniveau (varenr. 103 022 eller 103 025).
Flangeplade 565 x 565 mm.

1 Product

Part No. 103031 KÖFU II TBM FP565

GTIN 4013364129924, Customs tariff No. (EU): 68109100, Gross weight: 4900.00 kg, PU: 1.00 Pakkestørrelse


Images

Additional information


Materiale: Beton (C50/60)
Mål: 2400 x 2400 x 1010 mm
Vægt: Ca. 4,9 t

fabrikat: DEHN
Type: KÖFU II TBM FP565
artikelnr.: 103031
eller tilsvarende

 

Technical data

Materiale Beton (C50/60)
Mål 2400 x 2400 x 1010 mm
Vægt Ca. 4,9 t

Product 103031 was added to Notepad.

Product 103031 was added to the cart.


back to top