开关设备的接地棒
- 用于接入接地和短路装置
- 提供不同的长度
- 可拆分,方便运输
- 自重轻
- 内六角轴 (SW19) 或 T 型轴
Details
Part No. 761010 ES SK 1000
GTIN 4013364000155, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 1480.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
| 总长度 (lG ) | 1000 mm |
| 手柄长度 (IH ) | 430 mm |
Part No. 761015 ES SK 1500
GTIN 4013364000162, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 2.15 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 总长度 (lG ) | 1500 mm |
| 手柄长度 (IH ) | 930 mm |
Part No. 761011 ES SQ 1000
GTIN 4013364000230, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 1.55 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 总长度 (lG ) | 1000 mm |
| 手柄长度 (IH ) | 430 mm |
Part No. 761016 ES SQ 1500
GTIN 4013364000247, Customs tariff No. (EU): 820559, Gross weight: 2.16 kg, PU: 1.00 件
Technical data
| 总长度 (lG ) | 1500 mm |
| 手柄长度 (IH ) | 930 mm |