Part No. 952920 DG SE CI 440 FM
GTIN 4013364322622, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 178.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD 依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 12.5 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 2 kV |
最大后备熔丝 | 不需要 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |
Part No. 952923 DG SE CI WE 440 FM
GTIN 4013364322639, Customs tariff No. (EU): 853630, Gross weight: 184.00 g, PU: 1.00 件
Technical data
SPD 依据 EN 61643-11 / IEC 61643-11 | 2级 / II级 |
交流最大持续工作电压 (UC ) | 440 V (50 / 60 Hz) |
压敏电阻额定电压 (Umov ) | 750 V |
标称放电电流 (8/20 μs) (In ) | 12.5 kA |
电压保护水平 (UP ) | ≤ 3 kV |
最大后备熔丝 | 不需要 |
遥信触点类型 | 浮动切换触点 |