Part No. 783003 PHE4 3 S
GTIN 4013364310179, Customs tariff No. (EU): 903033, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
标称电压 (UN ) | 3 kV |
总长度 (lG ) | 1030 mm |
浸没深度 (lO ) | 230 mm |
*) 所有电路,包括测试探头。 |
Part No. 783010 PHE4 10 S
GTIN 4013364297869, Customs tariff No. (EU): 903033, Gross weight: 2.37 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
标称电压 (UN ) | 10 kV |
总长度 (lG ) | 1030 mm |
浸没深度 (lO ) | 230 mm |
*) 所有电路,包括测试探头。 |
Part No. 783030 PHE4 30 S
GTIN 4013364310100, Customs tariff No. (EU): 903033, Gross weight: 2.75 kg, PU: 1.00 件
PredecessorTechnical data
标称电压 (UN ) | 30 kV |
总长度 (lG ) | 1720 mm |
浸没深度 (lO ) | 920 mm |
*) 所有电路,包括测试探头。 |