等电位连接接地线

用于设备金属套管、金属管、金属管道和等电位端子排的等电位连接和接地。
  • 高导电性铜导线
  • 抗霜冻
  • 抗紫外线

2 Products

Part No. 833006 IW 6 L100M CU GN/YE

GTIN 6942299509328, Customs tariff No. (EU): 854449, Gross weight: 66.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

 

Technical data

导体截面 6 mm2
导体结构 (数量 x 单线直径) 1 x 2.75±0.05 mm
导体材料 单股线 导体
测试标准 IEC60332-1-2
外径 4.4±0.2 mm
温度范围 -40 °C ... +80 °C
绝缘层颜色 绿色 / 黄色
绝缘材料 ZA-PVC
绝缘层厚度 0.8 mm
标称电压 (UN ) 450 / 750 V
可根据要求提供各种尺寸和材料的线缆。

Product 833006 was added to Notepad.

Product 833006 was added to the cart.

Part No. 833025 IW 25 L100M CU GN/YE

GTIN 6942299509335, Customs tariff No. (EU): 854449, Gross weight: 260.00 g/m, PU: 100.00 m


Images

Additional information

 

Technical data

导体截面 25 mm2
导体结构 (数量 x 单线直径) 7 x 2.1±0.04 mm
导体材料 多股线绞合 导体
测试标准 IEC60332-1-2
外径 9.1±0.3 mm
温度范围 -40 °C ... +80 °C
绝缘层颜色 绿色 / 黄色
绝缘材料 ZA-PVC
绝缘层厚度 1.2 mm
标称电压 (UN ) 450 / 750 V
可根据要求提供各种尺寸和材料的线缆。

Product 833025 was added to Notepad.

Product 833025 was added to the cart.


back to top