DEHNcare Sicherheitsschuhe
Persönlicher Schutz von Kopf bis Fuß: Für Elektrofachkräfte ist das Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung (PSA) unverzichtbar. Dazu gehört auch der richtige Fußschutz.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-10/787200a0001Header.jpg?itok=AMo918tQ)
Schritt für Schritt. Damit die Füße an langen Tagen fit bleiben.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-10/787200.jpg?itok=K1JTWutS)
Sicherheitsschuhe im Fakten-Check
-
Isolierende Laufsohle bis 1000 V:
In trockener Umgebung kann auf das Auslegen von Isoliermatten bis 1000 V verzichtet werden. -
Schutzklasse SB mit Schutzkappe aus Kunststoff
-
Komplett metallfrei
-
Als Halbschuh oder Schnürstiefel erhältlich
Produkte
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/44269519/HDVORSCHAU/787200.jpg)
787200
Sicherheitshalbschuh FLOW mit isol. Sohle
Sicherheitshalbschuh FLOW für Elektriker gemäß EN ISO 20345:2012; Laufsohle bietet elektrische Isolierung bis 1.000 V; gemäß ASTM 2413-11 bis 20.000 V; Größen: 36-47
Download
Broschüre | DS355 | Persönliche Schutzausrüstung für Elektrofachkräfte | .pdf 4,5 MB |
Haben Sie Fragen zu den Sicherheitsschuhen?
Sie erreichen unseren technischen Support telefonisch unter +49 9181 906 1510.
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.
Sie können auch gerne eine E-Mail schreiben.