Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

DEHN schützt die Radio Base Station
DEHN schützt AC-Lösungen

Die Radio Base Station schützen

Die Energieversorgung der Radio Base Station erfolgt im Regelfall durch eine separate Leitung - unabhängig vom restlichen Gebäude. Die Zuleitung zur Mobilfunkstation im Nachzählerbereich und in der AC-Unterverteilung vor der Radio Base Station sollte mit entsprechenden Blitz- und Überspannungsableitern beschaltet werden.

Fehlauslösungen von Anlagensicherungen vermeiden

Die Infrastruktur der Haupt- und Anlagenstromversorgungen werden durch Kombi-Ableiter (kombinierte Blitz- und Überspannungsableiter) geschützt.

DEHN Kombi-Ableiter zeichnen sich dabei durch ein besonders hohes Folgestromlöschvermögen und Folgestrombegrenzungsvermögen aus. Hierduch werden Fehlauslösungen von Anlagensicherungen, die zum Abschalten der Mobilfunkanlagen führen, vermieden. Für Sie bedeutet dies eine besonders hohe Anlagenverfügbarkeit.

 

Platz sparen mit kompakter Bauform

Volle Leistung auf nur 4 TE! Mit seiner kompakten Bauform hat DEHNvap einen Summenstrom von 100 kA (10/350µs). Damit ist er mit diesen Leistungsparametern derzeit der kleinste Kombi-Ableiter am Markt.

Dieses Gerät erfüllt die Maximalanforderung an das Blitzstromableitvermögen nach IEC EN 60364-5-53 und die Anforderungen an IEC EN 62305 entsprechend Blitzschutzklasse I/II.

Eine einfache Umsetzung der Durchgangsverdrahtung erreichen Sie über V-Verdrahtung z.B. mit STAK 25.

Universell einsetzbar - Unabhängig vom einspeisenden Netzsystem

DEHNvap CSP ist speziell für die Anforderungen im Sektor Mobilfunk entwickelt. Unabhängig vom einspeisenden Netzsystem ist dieser Ableiter universell einsetzbar. Mit der Ausführung in 3+1-Schaltung schützt er zuverlässig TN-S und TT-Systeme.

Schutzkonzept Radio Base Station

Überspannungsschutz-Konzept für die Radio Base Station A - DEHNvap B - DEHNgate

A - DEHNvap

Schutz der Stromversorgung

Kombi-Ableiter für dreiphasige TT- und TNS-Systeme (Schaltungsvariante "3+1") zum Schutz der 230 V - Stromversorgung von Mobilfunkanlagen.

 

B - DEHNgate

Schutz der koaxialen Anschlusstechnik

Wartungsfreier Kombi-Ableiter für Mehrfrequenz-Anwendungen.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 720 456800

nach oben