Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Schutz von Energienetzen
DEHN schützt intelligente Energienetze

Lösungen für intelligente Energienetze

Im Energienetz der Zukunft ist die Energieerzeugung dezentral. Immer mehr Verteilnetze nehmen den Ökostrom aus PV-Anlagen und Windkraftanlagen auf und transportieren ihn in alle Richtungen. Damit haben wir heute einen multidirektionalen Energiefluss. Die großflächige Vernetzung verschiedener intelligenter Techniken wird die Regel.

Moderne Technik = Höheres Risiko

Für die Betreiber heißt das, mehr Aufmerksamkeit auf den Schutz ihrer Anlagen zu lenken.
Intelligente Fernwirk-, Informations- und Kommunikationstechnik braucht immer mehr elektronische Komponenten. Damit steigt das Risiko für Schäden an elektronischen Einrichtungen durch

  • Blitzbeeinflussung
  • Überspannungen
  • elektromagnetische Beeinflussung

 

Schützen Sie Ihre Anlagen. Konsequent. Mit einem individuellen Schutzkonzept von DEHN.

Überspannungsschutz für die Energie- und Datentechnik

Sichere Energieversorgung durch hochverfügbare Verteilnetze

Schäden an elektrischen und elektronischen Geräten und Systemen führen heute immer häufiger zu Betriebsunterbrechungen.

Für den Betreiber sind das unnötige Mehrkosten … und es bleibt die Frage
„Wie kann ich Versorgungssicherheit gewährleisten?“

 

Entscheiden Sie sich für ein umfassendes Schutzkonzept mit Lösungen für den Überspannungsschutz, den Blitzschutz und den Arbeitsschutz - alles aus einer Hand.

Für eine hohe Anlagenverfügbarkeit und die damit verbundene Versorgungssicherheit.

Äußerer Blitzschutz, Potentialausgleich

Bauteile und Komponenten für ein vollständiges Blitzschutzsystem von der Erdungsanlage bis zur Fangeinrichtung. Dazu gehören auch Bauteile für den Funktionspotentialausgleich und den Blitzschutzpotentialausgleich.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 720 456800

nach oben