Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Integrationsprüfung - Referenzen

Integrationsprüfungen - unabhängig - zertifiziert - weltweit

So geht's: Voraussetzung, um DEHNshort in Niederspannungs-Schaltgerätekombinationen mit Bauartnachweis nach IEC 61439 einzusetzen, ist ein erfolgreich abgeschlossenes Prüfprogramm. Damit wird sichergestellt, dass die Kombination aus Schaltanlage und DEHNshort einwandfrei funktioniert.

Die Tests werden in approbierten, unabhängigen Prüflaboratorien weltweit durchgeführt.

Das wird geprüft:

  1. Temperaturmessung gemäß EN 61439-1, 10.10.2 an den einzelnen DEHNshort Komponenten
  2. Funktionsprüfung unter Störlichtbogenbedingungen gemäß IEC TR 61641, 8. - Überprüfung der Funktion bei kleinem Kurzschlussstrom
  3. Funktionsprüfung hinsichtlich der Fehlauslösesicherheit bei Kurzschlussabschaltungen z.B. durch Leistungsschalter (ACBs und MCCBs) gemäß EN 61439-1, 10.11.5
  4. Funktionsprüfung unter Störlichtbogenbedingungen gemäß IEC TR61641, 8. - Überprüfung der Funktion bei größtem Kurzschlussstrom
  5. Überprüfung der Kurzschlussfestigkeit des Löschgerätes DEHNshort QD im Verbund mit der Niederspannungs-Schaltgerätekombination gemäß EN 61439-1, 10.11.5

 

Diese Hersteller haben DEHNshort bereits erfolgreich integriert

ECONOMIC

MEHLER Elektrotechnik Ges.m.b.H.

Lange Gasse 3, A-4493 Wolfern
Tel +43 (0)7253-8225-0
Fax +43 (0)7253-7308, +43 (0)7253-8225-35
E-Mail [email protected]
http://www.mehler.at

Ri4Power-System

RITTAL GmbH

Laxenburger Straße 246A
A-1230 Wien

Tel  +43 (0)5 99 40-0
E-Mail: [email protected]

https://www.rittal.at

 

VAMOCON

SEDOTEC GmbH & Co. KG

Wallstadter Str. 59
68526 Ladenburg
Tel +49 6203955035
E-Mail [email protected]
http://www.sedotec.de

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 720 456800

nach oben