Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

WJP Anwendung - Sicher bei Hochdruckwasserstrahl
DEHN schützt vor Hochdruckwasserstrahlen

1000 bar... Hält meine PSA das aus?

Das fragt man sich, wenn man mit Hochdruckwasserstrahlen arbeitet und auf einen zuverlässigen Schutzanzug angewiesen ist.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern Sicherheit und ein gutes Gefühl. Bei den Arbeiten in Industrieanlagen, bei Betonsanierungen und im gewerblichen Bau.

Dieser Overall schützt bis zu 1000 bar

DEHNcare WJP ist wasserdicht und atmungsaktiv, das bedeutet "Arbeiten ohne Zeitlimit".
Bei 6 Größen finden Sie für jeden Ihrer Mitarbeiter einen leichten, passgenauen Anzug. Der ergonomische Schnitt mit viel Bewegungsfreiheit gibt höchsten Tragekomfort und ist damit ein weiteres Plus für die Sicherheit.
Sehr praktisch und gut für die Umwelt: Der Anzug lässt sich ganz einfach bei 60°C waschen.
 

Gut zu wissen: DEHNcare WJP ist zertifiziert nach PSA-Verordnung EU und nach IFA-P15 geprüft

Einsatzbeispiele

DEHNcare WJP schützt beim Hochdruckreinigen mit Wasserstrahlen in den verschiedensten Einsatzbereichen:

  • Reinigen von Industrieanlagen
  • Reinigen des öffentlichen Raumes
  • Entlacken von Metallflächen z. B. an Brücken oder Denkmälern
  • Reinigen von Maschinen und Fahrzeugen z. B. im Baugewerbe, der Landwirtschaft und im Transportwesen
  • Betonreinigung und -sanierung

Videos

Was sind die Vorteile des Anzugs?

Thumbnail

Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahlen

Das sind die Vorteile des DEHNcare WJP Schutzanzugs gegen Hochdruckwasserstrahlen.

Was kann das Material?

Thumbnail

Der 1000 bar Hochdruckwasser-Stofftest

Im BG Bau Präventionszentrum in Nürnberg wurde der Praxistest gemacht:

Ein herkömmlicher Nässeschutz steht im direkten Vergleich mit dem WJP Gewebe. Schauen Sie sich den beeindruckenden „Melonentest“ an.

DEHNcare WJP ist zertifiziert

DEHNcare WJP (Water Jet Protection) ist der erste dem Prüfgrundsatz GS-IFA-P15 entsprechende Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahl.
Abriebfest. Schnittfest. Geprüft.

 

Zertifiziert nach der neuen PSA-Verordnung.

Darüber hinaus ist er besonders angenehm zu tragen, da atmungsaktiv, leicht und ergonomisch geschnitten.

Die Vorteile

Schnittverletzungen vermeiden – Unbeschwert arbeiten

WJP schützt vor Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar

Das Plus an Sicherheit

Der Schutzanzug ist bis 1000 bar geprüft und hochdruckfest. Ein erhöhter Schutz vor Abrieb und Schnittverletzungen besteht in den besonders gefährdeten Bereichen an den Armen, Beinen und im Kniebereich.

WJP Schutzanzug - super leicht - super komfortabel

Ein wahres Leichtgewicht

Der Overall wiegt nur 2,3 kg und ist somit besonders leicht. Sie sind beweglich und mobil für jeden Einsatz.

WJP Schutzanzug - nachhaltig

Wieder schnell einsatzbereit

Der Anzug ist waschbar bis 60 Grad. Eine chemische Reinigung ist ebenfalls möglich.

Umweltressourcen schonen: Sie brauchen weniger Einweganzüge, da der Anzug mehrfach einsetzbar ist.

WJP Schutzanzug gegen Hochdruckwasserstrahlen bis 1000 bar

Unbeschwertes Arbeiten

Das 2-lagige Verbundmaterial ist wasserdicht, schnittfest und dabei atmungsaktiv. Für ein besonders angenehmes Tragegefühl.

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 720 456800

nach oben