Ihre Services im Dashboard..
Registriert nutzen Sie das komplette Angebot.

Bahnerdung - DEHN schützt die Bahninfrastruktur
Bahnerdung - neue Produkte

Erdungsbrücken, Erdungsverbinder jetzt in neuen Längen

Wir bekommen sehr viel positives Feedback zu den Erdungsbrücken und Erdungsverbindern, die wir seit Juni 2020 im Programm haben. Danke dafür.

Bei genauerer Betrachtung der Bestellungen zeigte sich, dass bestimmte, individuell benötigte Längen, häufig als Sonderbauteil geordert wurden.
Gerne produzieren wir für Sie Sonderbauteile, es liegt jedoch in der Natur der Sache, dass in so einem Fall der Bestell- und Auslieferprozess etwas länger dauert.

 

Um die Prozesse zu beschleunigen, haben wir nun 9 weitere Produktvarianten in das Standardsortiment aufgenommen.

 

Ihr Vorteil: Einfacher bestellt - Schneller geliefert

Feuerverzinkter Bandstahl

Ebenfalls neu für Sie im Programm ist der feuerverzinkte Bandstahl 50 x 4 mm2.

Er erfüllt die Querschnittsforderung der Bahn mit 200 mm2 und darüber hinaus alle nach DIN EN 62561-2 gestellten Anforderungen an Blitzschutz-Bauteile.

Die neuen Produktvarianten

Contact

Haben Sie Fragen?

DEHN AUSTRIA

Telefon: +43 (0) 720 456800

nach oben