DEHN chrání
Ex prostředí
Ex prostředí
Systémy vyrovnání potenciálů jsou základním prvkem bezpečného provozu zařízení.
Pro eliminaci rozdílů potenciálů a vzniku nebezpečného dotykového napětí musí být všechny elektricky vodivé části připojeny k systému vyrovnání potenciálů.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2023-01/potentialausgleichsschiene-pas-ex-35530_1300x867.png?itok=qgEuvwPv)
Jiskrově bezpečné
ekvipotenciální přípojnice
V prostředích s rizikem výbuchu jsou bleskové proudy obzvláště nebezpečné.
Aby byla zajištěna bezpečnost zaměstnanců a zařízení, je zde provozovatel povinen zajistit odpovídající ochranu.
Jiskrově bezpečné – testováno bleskovým proudem
PAS EX, nové ekvipotenciální přípojnice pro použití v zónách 1/21 a 2/22. Fungují bez jiskření a jejich připojení je zajištěno proti samovolnému uvolnění.
Co je dobré vědět
Ve spolupráci s externí zkušební laboratoří byla v plynné atmosféře testována jiskrová bezpečnost při bleskových proudech.
Ekvipotenciální přípojnici EX lze použít i u vodíkových aplikací.
Všestranná do posledního detailu
Nová ekvipotenciální přípojnice pro Ex prostředí nabízí.
1. Flexibilní možnosti připojení
ekvipotenciální přípojnice z nerezové oceli (V2A) ve dvou verzích
(dlouhá s 11 a krátká se 7 připojeními)
2. Připojení páskového vodiče
definované vedení kabelů pro připojení 30 nebo 40mm
páskového vodiče
3. Připojení kulatého vodiče
připojení kulatých vodičů o průměru 10 mm pomocí adaptéru
4. Připojení kabelovým okem
připojovací otvor M10 se závitem pro snadnou
instalaci vedení do 95 mm²
5. Připojení push-in
připojení flexibilních a pevných vodičů (4–16 mm²)
bez použití nářadí
6. Kryt s označením připojení
pro snadnou identifikaci připojení
7. Univerzální použití
v ex zónách 1/21 a 2/22
8. Ověřené řešení
jiskrová bezpečnost až do 100 kA (10/350 µs) bleskového
proudu a 50 Hz zkratových proudů
Vaše výhody
Flexibilní využití a různé možnosti připojení v zónách 1/21 a 2/22
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2023-10/dehn-potentialausgleichsschiene_1200%20%281%29.jpg?itok=Ac8Urbdj)
Více bezpečí v Ex prostředí
Přípojnice lze používat v ex zónách 1/21 a 2/22. Veškerá připojení jsou zajištěna proti samovolnému uvolnění pomocí pérové podložky.
Absolutně flexibilní.
Široká škála možností připojení, flexibilně konfigurovatelné.
Ověřené řešení
Jiskrová bezpečnost až do 100 kA (10/350 µs) bleskového proudu a 50 Hz zkratového proudu.
Testováno v plynné atmosféře (skupina výbušnosti IIC/vodík).
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2023-10/slide2-1200.jpg?itok=q4diMubi)
Připojení kabelovým okem
Závit zabudovaný do připojovacího otvoru, pérová podložka zabraňuje samovolnému uvolnění.
Výhoda:
rychlé a snadné připojení BEZ přídavné matice.
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2023-10/slide3-1200-v2.jpg?itok=0X0827sO)
Připojení push-in
Připojení flexibilních a pevných vodičů do 16 mm2.
Výhoda:
rychlá a snadná montáž bez použití nářadí.
![](/sites/default/files/styles/16_9_ratio_480_x_270/public/media/images/2023-10/slide4-1200.jpg?itok=eeybHTJe)
Připojení páskového a kulatého vodiče
Připojení páskových vodičů (30 nebo 40 mm) a kulatých vodičů (do Ø 10 mm) je možné pomocí adaptérů.
Výhoda:
adaptéry zajišťují definovaný, jiskrově bezpečný kontakt mezi vodičem a ekvipotenciální přípojnicí tím, že zabraňují dotyku vodiče a připojovacích šroubů.
Příklady instalace
Tímto způsobem zvládnete všechny požadavky na instalaci.
Připojení kabelovým okem
v připojovacím otvoru je již zabudován závit. Pérová podložka zabraňuje samovolnému uvolnění.
Výhoda: snadné a rychlé připojení, přídavná matice není nutná.
Připojení push-in
připojení flexibilních a pevných vodičů až do 16 mm².
Výhoda: rychlá montáž bez použití nářadí.
Připojení páskových a kulatých vodičů
možnost připojení 30 nebo 40mm páskových vodičů i kulatého vodiče o průměru 10 mm. K dispozici jsou speciální adaptéry.
Výhoda: díky oběma adaptérům se páskový ani kulatý vodič nemůže dostat do kontaktu s připojovacími šrouby. Zajišťují definovaný, jiskrově bezpečný kontakt mezi vodičem a ekvipotenciální přípojnicí.
Ke stažení
Brožura DS 380 | Více bezpečí v prostředí s rizikem výbuchu | Vyrovnání potenciálů | .pdf 1.6 MB |
Máte dotazy k vodíkovým zařízením?
Rádi Vám pomůžeme. Kontaktujte nás a my na ně detailně odpovíme.
Osobní kontakt lze získat telefonicky nebo e-mailem:
Email: [email protected] Tel: 222 998 880 (-881, -882)