Vnější ochrana před bleskem – pro bezpečné nemocnice.
Prevence škod způsobených úderem blesku a ochrana lidských životů hraje v nemocnicích s jejich kritickou infrastrukturou velmi důležitou roli. Z tohoto důvodu je instalace vnější ochrany před bleskem povinná.
Při plánování je třeba zohlednit třídy ochrany před bleskem jednotlivých částí budovy. Například operační sál podléhá LPS II, kanceláře a lůžková oddělení LPS III. Více informací o klasifikaci tříd ochrany před bleskem naleznete v normě ČSN EN 62305-3 ed. 2..
Ke splnění všech požadavků na ochranu je nutné nezbytná opatření podrobně naplánovat.
![](/sites/default/files/media/images/2022-08/krankenhaus-aeb-2000.png)
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46307828/HDVORSCHAU/105325.jpg)
105325
Podpůrná trubka GFK/Al s jímačem
Podpůrná trubka GFK/Al s bočním vývodem pro stativ, vnitřním koncovým uzávěrem a pružinovou PA svorkou, pro vodiče HVI long, pro instalaci oddálených (izolovaných) jímacích soustav s jímačem.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/45747918/HDVORSCHAU/107390.jpg)
107390
tříramenný stativ
Tříramenný stativ (sklopná verze) pro podpůrné trubky o průměru 50 mm s bočním vývodem nebo jímací tyče o průměru 40 mm s redukcí.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/43576478/HDVORSCHAU/102012.jpg)
102012
Betonový podstavec
Betonový podstavec, bez klínku, pro umístění tříramenných stativů se závitovými tyčemi M16.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46228403/HDVORSCHAU/819135_TR.jpg)
819135
vodič HVI long
Izolovaný vodič s vysokonapěťovou izolací pro dodržení dostatečné vzdálenosti od elektricky vodivých částí podle normy ČSN EN 62305-3 ed. 2, sloužící k zabránění nebezpečných přeskoků mezi částmi vnější ochrany před bleskem a vnitřními vodivými částmi.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46185930/HDVORSCHAU/253026.jpg)
253026
podpěra vedení pro střechy
Podpěra vedení pro střechy s jednoduchým držením vodičů typu FB, pro upevnění kulatých vodičů nebo pásů (s adaptérem) s volným vedením vodičů na plochých střechách.
![](https://www.dehn-international.com/thumbor/unsafe/fit-in/640x360/filters:fill(ffffff,false)/www.dehn-international.com/store/f/46230734/HDVORSCHAU/275250_1.jpg)
275250
Podpěra vedení pro vodiče HVI
Podpěra vedení s příložkou na dva šrouby, provedení NIRO, např. pro montáž na stěnu.
Správný způsob vnější ochrany před bleskem pro nemocnice.
Vnější ochrana před bleskem se provádí prostřednictvím jímací soustavy, která se instaluje na střechu. To znamená, že přímé údery blesku jsou zachycovány a bezpečně sváděny do země. Podstata spočívá v tom, že vnější systém ochrany před bleskem je připojen k uzemnění a vyrovnání potenciálů prostřednictvím svodů.
Nemocnice mají hustě osazené střešní konstrukce. Jedná se například o komponenty pro vytápění, klimatizační a ventilační techniku, výtahové šachty nebo fotovoltaické systémy. Vzhledem k optimalizaci v rámci hospodaření s energiemi a souvisejícímu rozšiřování výroby energie za pomoci solárních panelů, se volná střešní plocha ještě více zmenšuje, což projektantům ztěžuje umístění vnější ochrany před bleskem v souladu se specifikacemi.
Výzva pro Vás: dodržení dostatečné vzdálenosti mezi jímací soustavou a vodivými kovovými částmi tak, aby se zabránilo vzniku jisker. Nedostatek místa na střechách nemocnic to však často komplikuje.
Řešení: vodiče HVI. Použitím těchto svodů s vysokonapěťovou izolací nemusíte zohledňovat dostatečnou vzdálenosti, a přitom mít jistotu, že bleskové proudy budou bezpečně svedeny do uzemňovací soustavy. Díky tomu je ochrana před bleskem HVI bezpečnou a kompaktní alternativou ke konvenčním systémům ochrany před bleskem.
Důležité informace ke stažení
Máte nějaké otázky? Kontaktujte nás.
Technická podpora
Email: [email protected] Tel: 222 998 880 (-881, -882)