Erdungssimulation von Schrittspannung bei Blitzbeeinflussung (S16442)


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-3015-3):2011-10
DIN EN 62305-3 Beiblatt 1 (VDE 0185-3015-3 Beiblatt 1):2012-10
in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

(Befindet sich die o.g. Norm zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung)
 

Leistungsvoraussetzungen

  1. Informationen zur Anlagensituation durch den Auftraggeber durch vollständig ausgefüllten und unterschriebenen Fragebogen
  2. Angabe des spezifischen Erdwiderstandes ρE. A
    Ausdrücklich empfohlen ist eine vor Ort Messung nach der WENNER Messmethode. Alternativ kann der ungünstigste Fall für die verschiedenen Bodenarten betrachtet werden.
  3. Bereitstellung von Zeichnungen/Bildern der zu schützenden Anlage und ggf. des vorhandenen Erdungssystems in elektronischer Form in folgenden Datenformaten:
    • 2D: .dxf, .dwg, .pdf, .skp
     

Leistungsbeschreibung

Analyse eines dimensionierten Erdungskonzeptes in Bezug auf Schrittspannung bei Blitzbeeinflussung inklusive Übersichts- und Detailzeichnungen sowie die Erläuterung der Situation und vorgesehene Maßnahmen.

  1. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Risikoanalyse (S19277)
  2. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Planung Erdungsanlage für Blitzschutz (S19295)
     

Leistungsumfang

  1. Prüfung der Ist- Situation ohne Personenschutzmaßnahmen
  2. Simulationsergebnisse Erdpotentialanhebung
  3. Simulationsergebnisse Schrittspannung
  4. Auslegung der Personenschutzmaßnahmen
  5. Ermittlung der sicheren Bereiche
  6. Erstellung der Dokumentationen des Erdungssystems mit Personenschutzmaßnahmen (Zeichnungen, Beschreibungen)
     

Dokumentenformat

Alle Dokumente des Leistungsumfangs werden elektronisch im PDF-Format übergeben.
 

Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

back to top