Planungsabschlussgespräch (S16181)

Planung von äußeren Blitzschutzsystemen (ohne Erdungsanlagen) mit nicht getrennten Fangeinrichtungen und Ableitungen



Leistungsgrundlage

Ein von DEHN durchgeführtes Blitzschutzkonzept.
 

Leistungsvoraussetzungen

Voraussetzung eines Planungsabschlussgespräch ist mindestens eine von der Firma DEHN durchgeführte Planungsleistung.

  • Konzepterstellung getrennter Blitzschutz (S19292)

oder

  • Konzepterstellung nicht getrennter Blitzschutz (S19293)

oder

  • Konzepterstellung getrennter / nicht getrennter Blitzschutz (S19294)

und/oder

  • Konzepterstellung Erdung für Blitzschutz (S19295)

und / oder

  • Auslegung Überspannungsschutz (S05596)

Eine Vor- Ortbegehung mit einer Blitzschutzfachfirma die zur Installation beauftragt wurde
Entscheidungsträger zur Umsetzung am geplanten Objekt
 

Leistungsbeschreibung

  1. Vorstellung der angefertigten Planung
  2. Überprüfung der eingeplanten Blitzschutzmaßnahmen mit den VorOrt vorherrschenden Bedingungen
  3. Absprache über mögliche Umsetzung der eingeplanten Maßnahmen
  4. Anpassung der finalen Planungsunterlagen
  5. Bei mangelnder Informationsvorlage bei der Planung oder Durchführung von technisch nicht notwendigen Anpassungen wird ein kostenfreien Nachtragsangebot zur Anpassung der Planungsunterlagen gestellt.
     

Leistungsumfang

  1. Planungsvorstellung des durchgeführten Objektes
  2. Besichtigung des zu planenden Objektes mit Besprechung der Umsetzungsmöglichkeiten
  3. Anpassung der finalen Planungsunterlagen
     

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. docx, .xlsx, .dwg, nwd) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich
     

Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

back to top