Abnahme Blitzschutz (S19290)

Feststellung der Übereinstimmung des installierten Blitzschutzsystems mit den Planungsunterlagen


Leistungsgrundlage

Die planungsgemäße und fachgerechte Installation von Blitzschutzsystemen unter Berücksichtigung der produktspezifischen Installationsvorgaben für die zu verwendenden Blitzschutzkomponenten ist maßgebend für die bestimmungsgemäße Funktion des Blitzschutzsystems.
Die Feststellung der Übereinstimmung des installierten Blitzschutzsystems mit den zugrundeliegenden Planungsunterlagen ist notwendige Voraussetzung für die Prüfung und Wartung des Blitzschutzsystems.
 

Leistungsvoraussetzungen

Durchgeführte Planungsleistungen

  • Konzepterstellung getrennter Blitzschutz (S19292)

oder

  • Konzepterstellung nicht getrennter Blitzschutz (S19293)

oder

  • Konzepterstellung getrennter / nicht getrennter Blitzschutz (S19294)

und / oder

  • Konzepterstellung Erdung für Blitzschutz (S19295)
     

Leistungsbeschreibung

  1. Vergleich der Dokumente der Planungsunterlagen mit dem installierten Blitzschutzsystem vor Ort
  2. Erstellung einer Ausführungsdokumentation mit Bilddokumentation und schriftlichen Anmerkungen
     

Leistungsumfang

  1. Ausführungsdokumentation mit Bilddokumenten und schriftlichen Anmerkungen
     

Dokumentenformat

  • Alle Dokumente des Leistungsumfangs werden elektronisch im PDF-Format übergeben.
  • Eine Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) ist möglich, bedarf jedoch der Unterzeichnung eines separaten Übergabedokumentes.
     

Allgemeines

Die Feststellung der Übereinstimmung des installierten Blitzschutzsystems mit den Planungsunterlagen ersetzt nicht die Anforderungen zur Wartung und Prüfung eines Blitzschutzsystems entsprechend Abschnitt 7 der DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

back to top