Konzepterstellung Erdung für Blitzschutz (S19295)

Planung von Erdungsanlagen für äußere Blitzschutzsysteme


Leistungsgrundlage

DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;

DIN 18014 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
(Befinden sich die o.g. Normen zum Zeitpunkt der Auftragserteilung in einer Übergangsfrist zwischen zwei Ausgaben, so findet die neuere Ausgabe Anwendung.)

Alternativ: IEC 62305-3 in der zum Zeitpunkt der Auftragserteilung gültigen Fassung;
(Bei IEC-Normen ist zwischen zwei Ausgaben keine Übergangsfrist vorgesehen.)

Leistungsvoraussetzungen

  1. Bereitstellung von Zeichnungen des zu schützenden Gebäudes / der zu schützenden Anlage in elektronischer Form in einem der folgenden Datenformate:
    • 2D: .dxf, .dwg, pdf (nicht eingescannt!)
    • 3D: .dwg
    • Optional: kostenpflichtige Beauftragung einer Zeichnungserstellung (S04555)
  2. Optional: Durchführung einer kostenpflichtigen Vor-Ort Bestandsaufnahme / Projektbesprechung (S03070)
     

Leistungsbeschreibung

  1. Dimensionierung der Erdungsanlage des Blitzschutzsystems (LPS) entsprechend der gewählten Schutzklasse des LPS entsprechend Abschnitt 5.4 der DIN EN 62305-3 oder IEC 62305-3 und DIN 18014
  2. Zeichnerische Darstellung der Erdungsanlage am und / oder im zu schützenden Gebäude / der zu schützenden Anlage
  3. Erstellung einer Materialstückliste der Komponenten für die Erdungsanlage
     

Leistungsumfang

  1. Textliche Beschreibung des Blitzschutzkonzeptes / Blitzschutzlösung (Erdungskonzept auf Blitzschutzbasis!) mit Erläuterung der Lösungsgrundsätze und Auflistung eventuell zu beachtender Randbedingungen bei der praktischen Umsetzung der Planung
  2. Zeichnungen der Erdungsanlage (2D)
  3. Zeichnungen zu Montagedetails der verwendeten Blitzschutzkomponenten
  4. Materialstückliste (bei vorhandenen Kundenkonditionen für Blitzschutzmaterial auch Erstellung eines Materialangebotes)
  5. Bereitstellung der Produktdatenblätter, Herstellererklärungen und Montageanleitungen (soweit vorhanden) der in der Planung verwendeten Komponenten
  6. Kostenfreie Bereitstellung von LV-Texten der in der Planung verwendeten Komponenten
     

Dokumentenformat

  • Übergabe aller Dokumente elektronisch im PDF-Format
  • Übergabe in offenen Formaten (z.B. .docx, .xlsx, .dwg, .dxf) mit separatem, unterzeichnetem Übergabedokument möglich


Allgemeines

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Leistungen DEHNconcept und DEHN Prüf- und Testzentrum.

back to top