DEHNshield ZP Basic 2
DEHNshield ZP

Schützt zuverlässig vor dem Zähler

Die Standard-Variante des Kombi-Ableiters Typ 1 + 2 + 3 mit leistungsstarker und endgeräteschonender RAC-Funkenstreckentechnologie bietet sicheren Schutz im Vorzählerbereich, nahe dem Einspeisepunkt.

Generation DEHNshield ZP

 

  • Schnelle Installation
    werkzeuglos mit Push-in-Erdungsklemme und Click + Power Montage
     
  • Platz sparen
    mit optionalem Einspeiseadapter nur drei Teilungseinheiten nötig

 

Der Spannungsabgriff für das intelligente Messsystem erfolgt bei diesem Ableiter durch ein zusätzliches externes Sicherungsset.
Für eine schnelle und komfortable Umsetzung der Spannungsversorgung empfehlen wir die Variante DEHNschield ZP SG.

Die Features im Überblick

1 - Platzbedarf nur 3 TE
DEHNshield ZP (Basic) 2 und Einspeiseadapter (optional)
 

2 - Berührungsschutz
Abdeck-Clip nach DIN VDE 0603-1
für jedes handelsübliche Zählerfeld
 

3 - einfache, schnelle und komplett werkzeuglose Montage 
durch Aufrasten auf das 40 mm-Sammelschienensystem

 

Produktvarianten

DEHNshield ZP gibt es in Varianten für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz. Der Ableiter ist verfügbar für TT, TN-S und TN-C Netzformen.

Für Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz

Für Gebäude MIT äußerem Blitzschutz

Auswahlhilfe

Immer das passende DEHNshield für Ihr Projekt

Sie sind unsicher, welcher Ableiter am besten für Ihr Projekt geeignet ist? Nutzen Sie den praktischen Produktfilter, um einfach und schnell die richtige Wahl zu treffen.

Immer aktuell, immer verfügbar und von überall aus aufrufbar.
Am Smartphone, Tablet oder Desktop.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top