DEHNshield ZP LSG
DEHNshield ZP LSG

2-in-1 Gerät mit Leitungsschutzschalter

Spannungsversorgung für das intelligente Messsystem und Überspannungsschutz in Einem

DEHNshield ZP LSG hat die Vorgaben der VDE-AR-N 4100 voll im Blick. Mit leistungsstarker und endgeräteschonender RAC-Funkenstreckentechnologie bietet der Kombi-Ableiter Typ 1 + 2 + 3 zuverlässigen Schutz in Vorzählerbereich.
 

In jedem Zählerschrank ist mindestens eine Spannungsversorgung für die intelligente Messeinrichtung (RfZ und APZ) nach Vorgaben des Versorgungsnetzbetreibers vorzusehen. Diese ist aus dem NAR (Netzseitigen Anschlussraum) abzugreifen.

 

Die neue Generation

DEHNshield ZP neu gedacht – das heißt in der LSG Variante für Sie:
 

  • Spannungsabgriff realisieren
    komfortabel und flexibel (über Leitungsschutzschalter B6, wiedereinschaltbar nach Auslösung)
     
  • Platz sparen
    ein Zählerfeld reicht aus, selbst bei zwei einspeisefähigen Sicherungshauptschaltern
     
  • Zeit sparen
    die zusätzliche Montage des Spannungsabgriffs entfällt
     
  • Material sparen, Kosten senken
    kein zusätzliches Installationsmaterial nötig
     

Die Features im Überblick

1 - zweifacher, integrierter Spannungsabgriff
nach VDE-AR-N-4100


2 - Platzbedarf nur 3 TE
mit integrierbarem Leitungsschutzschalter
 

3 - modular integrierbarer Leitungsschutzschalter
für den einfachen Spannungsabgriff

 

4 - plombierbare Schutzabdeckung
verhindert Fehlbedienung oder unkontrolliertes Abschalten

 

Ihre Vorteile mit der LSG-Variante

Komfortabel - Zuverlässig - Platz sparend

Alle Geräte mit dem Zusatz "LSG" bieten die Möglichkeit des doppelten Spannungsabgriffs über Leitungsschutzschalter: Für mehr Platz im Zählerschrank.

 

DEHNshield ZP LSG Platzgewinn
Vergleich Installation mit LSG Variante - mit Standardvariante

Einfach installiert - So geht's

  • DEHNshield ZP LSG
    Installation in 5 Schritten
  • DEHNshield ZP LSG - Schritt 1
    Schritt 1 - Kombi-Ableiter auf die 40 mm-Sammelschiene aufrasten
  • DEHNshield ZP LSG - Schritt 2
    Schritt 2 - Spannungsversorgung für RfZ und APZ vorsehen
  • DEHNshield ZP LSG - Schritt 3
    Schritt 3 - Erdungsverbindung herstellen
  • DEHNshield ZP LSG - Schritt 4
    Schritt 4 - Leitungsschutzschalter einschalten und Plombierhaube aufsetzen
  • DEHNshield ZP LSG - Schritt 5
    Schritt 5 - Haube plombieren

DEHNshield ZP (Basic) 2 LSG A

In 5 Schritten einfach installiert:
 

Schritt 1
Kombi-Ableiter auf die 40 mm-Sammelschiene aufrasten

Schritt 2
Spannungsversorgung für RfZ und APZ vorsehen

Schritt 3
Erdungsverbindung herstellen

Schritt 4
Leitungsschutzschalter einschalten und Plombierhaube aufsetzen

Schritt 5
Haube plombieren

 

Produktvarianten

DEHNshield ZP LSG gibt es in Varianten für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz. Bei diesem Kombi-Ableiter ist der Leitungsschutzschalter zum Schutz des intelligenten Messsystems bereits integriert (mechanisch und elektrisch), alternativ auch nachrüstbar. Der Ableiter ist in allen Varianten für TT und TN-S Netzsysteme einsetzbar.

Für Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz

Für Gebäude MIT äußerem Blitzschutz

Gleich mitbestellen: Passendes Zubehör

Auswahlhilfe

Immer das passende DEHNshield für Ihr Projekt

Sie sind unsicher, welcher Ableiter am besten für Ihr Projekt geeignet ist? Nutzen Sie den praktischen Produktfilter, um einfach und schnell die richtige Wahl zu treffen.

Immer aktuell, immer verfügbar und von überall aus aufrufbar.
Am Smartphone, Tablet oder Desktop.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top