DEHNshort
DEHN Störlichtbogenschutz - DEHNshort

Aktiver Störlichtbogenschutz mit DEHNshort

Ihre Niederspannungs-Hauptverteilung braucht dauerhaft zuverlässigen Schutz?

DEHNshort bietet zuverlässigen Schutz für Schaltanlagen bis 110 kA - 690 V. Das modulare System wird individuell für die jeweilige Anlage konfiguriert. Mit Störlichtbogenlöschzeiten von wenigen Millisekunden zählt es zu den schnellsten Schutzsystemen am Markt.

Dies sind die häufigsten Ursachen für Störlichtbögen

  • Fehler beim Arbeiten an der Schaltanlage
  • Verschmutzung
  • Fremdkörper wie vergessenes Werkzeug
  • Tiere, die in die Anlage eindringen

Damit ist immer, auch bei den modernsten Schaltanlagen, ein Risiko vorhanden.

Ein Störlichtbogenschutzsystem gibt Ihnen Sicherheit. Für höchstmögliche Anlagenverfügbarkeit. Für höchstmöglichen Mitarbeiterschutz.

Planen Sie rechtzeitig ein aktives DEHNshort Störlichtbogenschutzsystem!

Ja, ... und wie gehe ich da vor?

Step 1 - Sondierungsphase

Erstgespräch

Hier klären wir gemeinsam die Fragen

  • Welches sind meine Schutzziele?
  • Wie sind die technischen Rahmenbedingungen?
  • Bauartnachweis?

Schutzkonzept

Welche Kriterien muss Ihr Schutzkonzept erfüllen?

  • Personenschutz? Anlagenschutz? ... oder eine Kombination aus beidem?
  • Schaltanlagenverfügbarkeit?
  • Konventioneller (passiver) oder aktiver Störlichtbogenschutz?

Step 2 - Umsetzungsphase

Je nach Branche sehen die nächsten Schritte für Sie wie folgt aus:

 

Elektroplaner

DEHN protects the gas industry - Planning engineers

Training

  • Sie erhalten Grundlageninfo zum Störlichtbogenschutz
  • und Info zur Normung

Ausschreibungen

  • Wir unterstützen Sie bei der Projektbeschreibung
  • und bei der Angebotserstellung
  • Sie erhalten Ausschreibungstexte

Projekt

  • Sie bekommen immer Support im laufenden Projekt

Schaltanlagenbauer

DEHN unterstützt Schaltanlagenbauer

Integrationsprüfungen

  • Wir helfen Ihnen bei der Integration der Komponenten
  • und unterstützen Sie vor Ort bei der Anlagenabnahme

Erstprojekt

  • Wir trainieren Ihre Mitarbeiter aus den Teams "Projektierung", "Angebotserstellung" und "Inbetriebnahme"
  • und unterstützen Sie bei der Projektierung, Angebotserstellung und Werksabnahme

Folgeprojekte

  • Auch hier unterstützen wir Sie bei der Projektierung, Angebotserstellung und Werksabnahme

Anlagenbetreiber

Info für Anlagenbetreiber

Gefährdungsbewertung

  • Wir unterstützen Sie bei der Risikobewertung

Auswahl der Lieferanten

  • Sie erhalten Ausschreibungstexte und
  • eine Übersicht aller Schaltanlagenhersteller mit erfolgreich absolvierter Integrationsprüfung

Erstprojekt

  • Wir trainieren die Mitarbeiter, die bei Ihnen im Betrieb die Schaltanlagen betreuen

Diese Experten vertrauen auf DEHNshort

Referenzen

Planer, Schaltanlagenbauer und Anlagenbetreiber setzen auf DEHN.

Schauen Sie sich hier einige Referenzprojekte an.

Integrationsprüfung

Sehen Sie hier eine Lister der Unternehmen, die bereits auf DEHNshort vertrauen.

Video: Störlichtbögen schon im Entstehen löschen

Störlichtbögen in Schaltanlagen setzen große Mengen Energie frei. Es entsteht extreme Hitze und eine starke Druckwelle.

Die Folge ist ein Ausfall oder die komplette Zerstörung der Schaltanlagen. Davon betroffen sind auch alle angeschlossenen Geräte und Systeme.

Hier sind Schutzlösungen notwendig, die das schnelle und zuverlässige Löschen eines Störlichtbogens ermöglichen – wie das Schutzsystem DEHNshort.

Kooperation mit Siemens für SIVACON S8

Mit der SIVACON S8 bietet Siemens zertifizierten Technology Partnern eine Schaltgerätekombination mit Bauartnachweis nach IEC 61439.

Sie ist für Energieverteilungen bis 7.000 Ampere (A) ausgelegt und lässt sich dank des modularen Bausteinkonzepts flexibel an individuelle Anforderungen anpassen. Mehr als 404.000 Schaltfelder wurden von SIVACON Technology Partnern bereits gefertigt und verbaut.

Siemens erweitert nun mit dem Störlichtbogenschutzsystem DEHNshort für die SIVACON S8 sein Angebot für zertifizierte Schaltanlagenbauer.

DEHNshort mit VdS-Zertifikat

Die Auswirkungen eines Störlichtbogens auf ein Minimum zu begrenzen war schon immer das Ziel (oder die Maxime) des aktiven Störlichtbogenschutzsystems DEHNshort. Der VdS definiert in seiner Publikation, VdS 2344:2020-07 „Verfahren für die Prüfung, Anerkennung und Zertifizierung von Produkten und Systemen der Brandschutz- und Sicherungstechnik" Anforderungen an die Leistungsfähigkeit dieser Systeme, denen DEHNshort in vollem Umfang entspricht. Aktuell wurde die Zertifizierung von DEHNshort um weitere 4 Jahre verlängert und gilt bis 30. Mai 2024.

Fragen Sie bei Ihrer Sachversicherung nach, ob diese - beim Nachweis der Verwendung von DEHNshort - Ihre Versicherungsprämie reduziert.

Produktempfehlung

FAQ - Antworten auf Ihre Fragen

Störlichtbogenschutz in der Anlage

Was kostet DEHNshort? - Warum Integrationsprüfungen? - Welche Unterstützung bekomme ich? Hier finden Sie die Antworten auf die häufigsten Fragen...

Contact

Sie haben Fragen?

Technischer Support | Störlichtbogenschutz

Phone: +49 9181 906 1510

back to top