DEHNshield ZP Familie - schützt vor dem Zähler
DEHNshield ZP - die neue Generation

Überspannungsschutz für Wohn- und Zweckgebäude

Vorgaben der Norm clever erfüllt

Das Beste jetzt noch smarter:

Die komplette DEHNshield ZP Familie bekommen Sie jetzt für alle 3 Netze (TT / TNS / TNC) - mit und ohne doppelten Spannungsabgriff - für Gebäude mit und ohne äußeren Blitzschutz.

Die Herausforderung

  • Ein Überspannungsschutz muss installiert werden
    (Grundlage: DIN VDE 0100 443)
     
  • Die Installation muss nahe am Einspeisepunkt erfolgen – Idealerweise im Vorzählerbereich
    (Grundlage: DIN VDE 0100 534)  
     
  • Mindestens ein abgesicherter Spannungsabgriff (für das intelligente Messsystem) ist im Vorzählerbereich zu realisieren
    (Grundlage: VDE-AR-N 4100)

Die Lösung

Der Kombi-Ableiter DEHNshield ZP punktet mit leistungsstarker und endgeräteschonender RAC-Funkenstreckentechnologie.

Er wird im Vorzählerbereich nahe dem Einspeisepunkt installiert und weist bei der SG-Variante einen integrierten, zweifach abgesicherten Spannungsabgriff für RfZ und APZ auf.

 

Erfüllen Sie ganz einfach die Vorgaben aus VDE-AR-N 4100 und VDE 0100-443/-534, mit Produkten der DEHNshield ZP Familie.

Ihre Vorteile mit der SG-Variante

Zeit sparen - Kosten senken - Platz gewinnen

Die Lösung hierfür ist der Kombi-Ableiter DEHNshield ZP Basic wahlweise mit oder ohne Spannungsabgriff.

Geräte mit dem Zusatz SG im Namen bieten die Möglichkeit des doppelten Spannungsabgriffs und eine integrierte Sicherung. Das bedeutet mehr Platz im Zählerschrank.

DEHNshield mehr Platz im Zählerschrank mit SG
Mehr Platz im Zählerschrank: Vergleich Installation MIT SG - OHNE SG Variante

Einfach installiert - So geht's

  • DEHNshield ZP Basic SG - Einbauanleitung
    Installation in 4 Schritten
  • DEHNshield ZP Basic SG - Einbauanleitung - Schritt 1
    Schritt 1 - Kombi-Ableiter auf die 40-mm-Sammelschiene aufrasten
  • DEHNshield ZP Basic SG - Einbauanleitung - Schritt 2
    Schritt 2 - Spannungsversorgung für RfZ und APZ vorsehen
  • DEHNshield ZP Basic SG - Einbauanleitung - Schritt 3
    Schritt 3 - Erdungsverbindung herstellen
  • DEHNshield ZP Basic SG - Einbauanleitung - Schritt 4
    Schritt 4 - Abdeck-Clip und Schutzabdeckung befestigen

DEHNshield ZP (Basic) 2 SG

In 4 Schritten einfach installiert:
 

Schritt 1
Kombi-Ableiter auf die 40-mm-Sammelschiene aufrasten

Schritt 2
Spannungsversorgung für RfZ und APZ vorsehen

Schritt 3
Erdungsverbindung herstellen

Schritt 4
Abdeck-Clip und Schutzabdeckung befestigen

 

Hier ist der richtige Ableiter für Ihr Projekt

Auswahlhilfe

Sie sind unsicher, welcher Ableiter am besten für Ihr Projekt geeignet ist? Nutzen Sie den praktischen Produktfilter, um einfach und schnell die richtige Wahl zu treffen.

Immer aktuell, immer verfügbar und von überall aus aufrufbar.
Am Smartphone, Tablet oder Desktop.

Ableiter für Gebäude OHNE äußeren Blitzschutz

In diesem Fall wählen Sie einen Ableiter der DEHNshield ZP Basic 2 Serie.
Geräte mit dem Zusatz SG bieten Ihnen den doppelten Spannungsabgriff und die integrierte Sicherung.

Beide Ableiterversionen DEHNshield ZP Basic 2 SG und DEHNshield ZP Basic 2 sind für TT-, TNS- und TNC-Netzformen verfügbar.

Ableiter für Gebäude MIT äußerem Blitzschutz

In diesem Fall wählen Sie einen Ableiter der DEHNshield ZP 2 Serie.
Auch bei dieser Produktlinie bieten Ihnen die Geräte mit dem Zusatz SG den doppelten Spannungsabgriff und die integrierte Sicherung.

Beide Ableiterversionen DEHNshield ZP 2 SG und DEHNshield ZP 2 sind für TT-, TNS- und TNC-Netzformen verfügbar.

Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top