DEHNconcept Planung von Blitzschutzsystemen
Risikoanalyse

Risikomanagement nach IEC/DIN EN 62305-2

Mit DEHNconcept erhalten Sie eine Risikoanalyse nach DIN EN 62305-2: Blitzschutz – Teil 2: Risiko-Management.

Dabei werden vier Kategorien unterschieden:

  • Risiko R1: Verlust von Menschenleben
  • Risiko R2: Verlust von Dienstleistungen für die Öffentlichkeit
  • Risiko R3: Verlust von unersetzlichem Kulturgut
  • Risiko R4: Wirtschaftliche Verluste

Für die bauliche Anlage können ein oder mehrere Risiken relevant sein. Diese Risikobewertung ist die Basis für ein effizientes Blitzschutzkonzept nach dem aktuellen Stand der Technik. Ziel ist die Auswahl wirtschaftlich sinnvoller Schutzmaßnahmen - optimiert für spezifische Gebäudeeigenschaften und die Nutzungsart.

 

Die Leistungen im Überblick

  • Sie erhalten ein komplettes Schutzkonzept - inklusive der Einordnung Ihres Gebäudes in die Blitzschutzklasse (LPS).

Darüber hinaus ist ein EMV optimiertes BSZK möglich, die die notwendigen Schirmungsmaßnahmen gegen elektromagnetische Blitzimpulse (LEMP) aufzeigt.

 

Ihre Vorteile, mit den hier empfohlenen Maßnahmen ist Ihre Anlage noch besser gegen Ausfall geschützt.

 

LPS = Blitzschutzsystem (Lightning Protection System)
BSZK = BlitzSchutzZonenKonzept
LEMP = Elektromagnetischer Impuls (Lightning ElectroMagnetic Pulse)

So geht's weiter

Die Blitzschutz- und Erdungsanlage einfach als fertiges Modul planen lassen?
Schreiben Sie uns oder rufen Sie an, und wir schauen gemeinsam, wie das für Ihr Projekt aussehen kann.

Contact

So erreichen Sie uns:

Team DEHNconcept

Phone: +49 9181 906 1600

Fax: +49 9181 906 1219

back to top