DEHNcombo schützt PV-Anlagen
DEHN schützt PV-Anlagen

DEHNcombo YPV

Schützen Sie Ihre PV-Anlage vor Schäden durch Blitze und Überspannungen.

Mit DEHNcombo YPV - Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2 auf Varistorbasis - schützen Sie die DC-Seite des Wechselrichters, der Combiner Box oder der PV-Module.

Besonders interessant: Er passt universell. Das heißt, Sie setzen ihn für kleine Aufdachanlagen bis hin zu Anlagen der Multi-Megawatt Klasse ein.

Schutzkonzept für Aufdach- und Freiflächenanlagen

Aufdach- und Freiflächenanlagen sollten mit einem durchgängigen Schutzkonzept, bestehend aus Äußerem und Innerem Blitzschutz, vor Schäden durch direkte Blitzeinschläge und transiente Überspannungen geschützt werden.

 

DEHNcombo YPV ist für geerdete (Erdung von DC+ oder DC-) und floatende Systeme geeignet und kann bis 10 kA vorsicherungsfrei eingesetzt werden. Für einen wirkungsvollen Schutz der Endgeräte stehen Ableiter für die Systemspannungen UCPV ≤ 1200 V und ≤ 1500 V zur Wahl.

DEHNcombo YPV Produktinfo

  • Anschlussfertiger Kombi-Ableiter Typ 1 + Typ 2
  • Vorsicherungsfrei bis 10 kA einsetzbar
  • Bemessungsspannung für alle Schutzpfade gleich, somit auch in geerdeten Systemen einsetzbar
  • Schmale Baubreite von nur 4 TE
  • Berührungssicher, ohne zusätzliche Abdeckung
  • Funktions- / Defektanzeige durch Markierung im Sichtfenster
  • Optionaler Fernmeldekontakt (FM) für Überwachungseinrichtung
  • Einsetzbar in PV-Systemen gemäß IEC 60364-7-712 / DIN VDE 0100-712
Contact

Haben Sie Fragen?

Technischer Support

Phone: +49 9181 906 1750

back to top