Fertighäuser von KAMPA
KAMPA zeichnet sich durch ein hohes Verantwortungsbewusstsein für die Umwelt aus. Häuser sind aus dem ökologisch nachhaltigen Baustoff Holz. Und echte Plus-Energiehäuser sind gelebter Serienstandard. Dem Qualitätsbekenntnis folgend vertraut KAMPA beim Überspannungsschutz auf Lösungen vom Experten DEHN.
![](/sites/default/files/styles/3_2_ratio_1000_x_665/public/media/images/2023-06/einfamilienhaus-kampa-2560x1707.jpg.jpg?itok=WF9L6KOO)
DEHN Lösung | Schutzkonzept für Ein- und Mehrfamilienhäuser in Fertigbauweise |
Kunde | KAMPA GmbH |
Branche | Fertighaus |
Produkte | DEHNshield ZP Basic, DEHNbox, DEHNgate, DEHNcube, DEHNgate 5FFTV, DEHNflex, DEHNprotector |
Die Herausforderung
KAMPA Plusenergiehäuser sind serienmäßig mit der innovativen Energie- und Klimalösung von Viessmann ausgestattet. Sie umfasst neben einer klimafreundlichen Wärmepumpe mit Wärmerückgewinnung, einer Fußbodenheizung bzw. Kühlung im Sommer und der VIESSMANN Lüftungsanlage, die zusätzlich die Luftfeuchtigkeit reguliert, zudem eine Photovoltaikanlage inkl. Batteriespeicher und Energiemanagement.
Es ist besonders wichtig, dass dieses vernetzte System bei einem Gewitter bestens geschützt ist. Denn die aus einem Blitzschlag resultierende Überspannungen können zur Gefahr für die elektrischen und elektronischen Kompetenten werden.
protected.
![](/sites/default/files/styles/2_3_ratio_500_x_750/public/media/images/2023-06/einfamilienhaus-kampa_2560x1440.jpg?itok=Z3om1U2M)
Die Lösung
KAMPA hat sich deshalb für ein zuverlässiges Schutzkonzept von DEHN entschieden. Der Überspannungsschutz ist in das BUS-System der KAMPA Fertighäuser integriert. Serienmäßig.
Der Hausanschluss (eingehende Leitungen der Energieversorgung) wird mit dem Kombi-Ableiter DEHNshield ZP Basic abgesichert. Den Kabel- und Breitbandanschluss schützt DEHNgate FF5 TV und für den Telefon-/DSL-Anschluss wurde DEHNbox, alternativ DEHNgate, gewählt. DEHNcube sorgt zudem bei der Photovoltaik-Anlage für den Schutz des Wechselrichters.
Damit sichert KAMPA eine durchgängige Energie- und Datenversorgung sowie ein effizientes Energiemanagement der Häuser. Auch nach einem Gewitter.
Download Referenz
Referenz | KAMPA | Schutzkonzept für Ein- und Mehrfamilienhaus | .pdf 1.0 MB |
Sie möchten Ihr Überspannungsschutzkonzept optimieren?
Sie erreichen uns telefonisch unter +49 9181 906 1750
Wir rufen Sie auch gerne zurück und beantworten ausführlich Ihre Fragen.