![](/sites/default/files/media/images/2023-08/feature_planungssicher_20230731.gif)
Jistota při plánování.
Nový DEHNventil bez problémů nahrazuje odpovídající starší zařízení a garantuje tak nejvyšší úroveň jistoty při plánování. Všechny varianty DEHNventilu jsou navíc vybaveny kontaktem pro dálkovou signalizaci, což výrazně zjednodušuje výběr produktu.
![](/sites/default/files/media/images/2023-08/features_platzsparend_20230731.gif)
Šetří místo.
DEHNventil je nyní o polovinu menší než jeho předchůdce: s dostupným prostorem pro čtyři modulové jednotky a s volitelnou boční instalací zůstanete flexibilní. K dispozici je i dodatečný prostor pro nové požadavky, budoucí komponenty a snadnější montáž komponentů.
![](/sites/default/files/media/images/2023-08/features_leistungsstark_20230721.gif)
Výkonný.
Vícepólový modulární kombinovaný svodič typu 1 + 2 + 3 chrání zařízení před dílčími bleskovými proudy a přepětím, a to pouze v jediném modulu kompaktní konstrukce, a zaručuje zhášení následných proudů až do 100 kAeff.
![](/sites/default/files/media/images/2023-08/feature_zuverlaessig.gif)
Spolehlivý.
Nainstalovaná RAC technologie jiskřiště reaguje extrémně rychle a zaručují minimální zbytkovou energii. To znamená nejvyšší možnou bezpečnost a maximální ochranu navazujících elektronických zařízení a systémů.
![](/sites/default/files/media/images/2023-08/DEHNventil_Historie_0.gif)
Menší, silnější, bezpečnější. Originál již od roku 1983.
Společnost DEHN je lídrem již od roku 1910. Vyvíjíme produkty, které určují nová měřítka. Nový DEHNventil je nyní o polovinu menší než jeho předchůdce. Díky velikosti pouhých čtyř modulových jednotek a integrovaným kontaktem pro dálkovou signalizaci poskytuje 4. generace kombinovaného svodiče typu 1 + 2 + 3 plný výkon a maximální ochranu při poloviční velikosti.
Menší náročnost při plném
výkonu
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/DEHNventil_TNS_advantages_1_2023.jpg?itok=x9pP2M-r)
Více místa v rozvaděči
Už žádný přetlak v rozvaděči: díky kompaktnímu tvaru nechává DEHNventil dostatek místa pro nové komponenty. Větší prostor usnadňuje mimo jiné montáž při instalaci DEHNventilu a sousedních komponentů.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/DEHNventil_TNS_advantages_2_2023.jpg?itok=WElxn5qs)
Flexibilní místo instalace
Využijte získaný prostor na maximum: malý tvar umožňuje též boční instalaci – lze tak snadno dodržet délku vedení do 0,5 m. Díky oboustrannému potisku lze produkt otočit o 180 stupňů.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/DEHNventil_TNS_advantages_3_2023_0.jpg?itok=iwDUnzSP)
Rychlá výměna modulu
Pružinový vysunovací mechanismus umožňuje rychlou a nenáročnou výměnu celého zásuvného modulu. Skutečná úspora času při výměně modulu!
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/DEHNventil_TNS_advantages_4_2023.jpg?itok=2Gu3hpCl)
Méně námahy při údržbě
Po výměně single modulu mají všechny ochranné obvody okamžitě plnou účinnost. A díky integrovanému kontaktu pro dálkovou signalizaci lze efektivněji a snáz plánovat zásahy údržby s monitorováním 24/7. Testování vibračními rázy zajišťuje spolehlivé používání i při zatížení vibracemi.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/DEHNventil_TNS_advantages_5_2023.jpg?itok=fKU1KWZg)
Nižší náklady
U kombinovaného svodiče typu 1 + 2 + 3 odpadají náklady na další zařízení a jejich instalaci – často tak stačí i menší rozvaděč. Prostor navíc také šetří náklady na přepravu a skladování, protože na paletě zbyde místo pro více produktů.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/DEHNventil_TNS_advantages_6_2023_0.jpg?itok=QO3lJjRB)
Snadný výběr
Díky integrovanému kontaktu pro dálkovou signalizaci ve všech variantách snadno najdete ten správný DEHNventil, který splňuje Vaše požadavky. Řešení typu „All-in-one“ chrání systémy a zařízení v 10 m ochranné oblasti vedení.
Pět variant. Pro každou aplikaci.
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/product-tns-4_neu.png?itok=jeGYo1Pj)
1. Snadná výměna modulu (single modul)
2. Včetně kontaktu pro dálkovou signalizaci
3. Šířka: čtyři modulové jednotky (TE)
4. Schopnost zhášet následné proudy: do 100 kAeff
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/product-tnc-3_neu.png?itok=04MaD1iK)
1. Snadná výměna modulu (single modul)
2. Včetně kontaktu pro dálkovou signalizaci
3. Šířka: čtyři modulové jednotky (TE)
4. Schopnost zhášet následné proudy: do 100 kAeff
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-08/product-tn-2_neu.png?itok=960XAToR)
1. Snadná výměna modulu (single modul)
2. Včetně kontaktu pro dálkovou signalizaci
3. Šířka: čtyři modulové jednotky (TE)
4. Schopnost zhášet následné proudy: do 100 kAeff
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-11/dehnventil-product-tt-951315.png?itok=eHiXdfHp)
1. Snadná výměna modulu (single modul)
2. Včetně kontaktu pro dálkovou signalizaci
3. Šířka: osm dělících jednotek (TE)
4. Schopnost zhášet následné proudy: do 100 kAeff
![](/sites/default/files/styles/1_1_ratio_400_x_400/public/media/images/2023-12/dehnventil-product-tt-951205.png?itok=PRjsIB5v)
1. Snadná výměna modulu (single modul)
2. Včetně kontaktu pro dálkovou signalizaci
3. Šířka: čtyři dělicí jednotky (TE)
4. Schopnost zhášet následné proudy: do 100 kAeff
Přejděte na novou
generaci
Staré číslo položky | Nové číslo položky |
951 400 DV M TNS 255 | 956 405 DV M2 TNS 255 FM |
951 405 DV M TNS 255 FM | 956 405 DV M2 TNS 255 FM |
951 300 DV M TNC 255 | 956 305 DV M2 TNC 255 FM |
951 305 DV M TNC 255 FM | 956 305 DV M2 TNC 255 FM |
951 200 DV M TN 255 | 956 205 DV M2 TN 255 FM |
951 205 DV M TN 255 FM | 956 205 DV M2 TN 255 FM |
951 310 DV M TT 255 | 951 310 DV M TT 255 (Poznámka: Design je k dispozici jako DEHNventil 3) |
951 315 DV M TT 255 FM | 951 315 DV M TT 255 FM (Poznámka: Design je k dispozici jako DEHNventil 3) |
951 110 DV M TT 2P 255 | 951 110 DV M TT 2P 255 (Poznámka: Design je k dispozici jako DEHNventil 3) |
951 115 DV M TT 2P 255 FM | 951 115 DV M TT 2P 255 FM (Poznámka: Design je k dispozici jako DEHNventil 3) |
Downloads
Brožura DS377 | DEHNventil: Originál. | Poloviční velikost, maximální výkon. | .pdf 1.1 MB |
Průvodce výběrem DS390 | Výběr produktu | Ochrana před bleskem a přepětím | .pdf 1.1 MB |
Máte další dotazy?
Jsme tu pro vás. Napište nám, zavolejte nebo si jednoduše domluvte
termín, kdy vám můžeme zavolat zpět. Těšíme se na kontakt s vámi.